Produit ajouté au panier

1,5" Spot Lumineux à LED, 520nm

See More by Advanced Illumination
×
Stock #66-817 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€455,00
Qté 1+
€455,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
SL2420-520100L-24
Contrôle d'Intensité:
No
Durée de Vie LED (heures):
50,000
Nombre de LEDs:
20.00
Nombre de Chaînes:
1.00
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Spot Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
38.00
Longueur (mm):
54.00
Couverture de Champ (mm):
43.00

Propriétés optiques

Couleur:
Green
Longueur d'Onde (nm):
520.00
Distance de Travail (mm):
100.00
Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
±25
Distribution Lumineuse (%):
±10 Edge to Edge (Dependent on Working Distance)

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
Flying Leads
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to 65

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description Produit

Required 24V power supply #66-855 and is not compatable with Manual Intensity Adjustment.
  • Adaptés à l'éclairage en vision industrielle
  • Couvrent une surface de 43 à 100 mm
  • 50 000 heures de durée de vie

Les Spots Lumineux à LED de Advanced Illumination conviennent aux applications en continu ou stroboscopiques. L'intensité des LEDs peut être ajustée par le potentiomètre en ligne pour les modèles continus de 0,9" et de 2,1". Ces spots offrent une couverture de 43 mm à 100 mm. Les Spots Lumineux à LED d'Advanced Illumination sont idéaux pour l'éclairage des systèmes de vision industrielle. Les couleurs proposées sont le blanc, le bleu, le vert, le rouge et l'infrarouge.

Remarque : Alimentation 24 V requise, #66-855. Des Accessoires pour Produits d’Advanced Illumination sont disponibles et vendus séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer