Produit ajouté au panier

Barre Lumineuse Hyperspectrale à LED, 15 LED

Effilux Hyperspectral Bar Lights

Effilux Hyperspectral Bar Lights

×
Sélection des spécifications
Nombre de LEDs:
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
Stock #22-137 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.393,00
Qté 1+
€1.393,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Nombre de LEDs:
15
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Effilux
Géométrie:
Line Light
Mode d'Éclairage:
Strobed or Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
51 x 49 x 335

Propriétés optiques

Couleur:
Hyperspectral
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 900

Connectivité matérielle & interfaçage

Tension d'Entrée (V):
24V DC
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Filetage & montage

Monture:
1 x 8mm T Nut Rail, 1 M6 Hex Rail

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to 50
Norme Environnementale:
IP5X

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Produits

 Nombre de LEDs   Gamme de Longeur d'Onde (nm)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
5 400 - 900
15 400 - 900
15 400 - 1000

En savoir plus

  • Spectre plat entre 400 nm à 900 nm et 400 nm à 1000 nm
  • Accès direct aux optiques pour permettre un réglage manuel rapide des angles du cône d’éclairage
  • Les fenêtres interchangeables incluses permettent de régler facilement la diffusion de la lumière.

Les Barres Lumineuses Hyperspectrales Effilux fournissent un spectre de lumière uniforme et continu entre 400 et 900 nm ou 400 à 1000 nm pour la version de spectre étendu, ce qui les rend idéales pour les applications multispectrales et hyperspectrales. Les LED ne chauffent pas comme les lampes à incandescense pendant leur fonctionnement et ont donc une durée de vie prolongée, ce qui fait de ces barres lumineuses une alternative idéale aux sources d'éclairage fluorescentes et incandescentes. En outre, ces barres lumineuses permettent de régler facilement les angles d'émission et les schémas de diffusion par un simple réglage de l'utilisateur. Les Barres Lumineuses Hyperspectrales Effilux comprennent un contrôleur intégré qui permet un contrôle analogique de l'intensité afin de régler l'intensité lumineuse ainsi que le spectre pour la version 400 à 1000. Ces barres lumineuses comprennent trois fenêtres interchangeables : transparente, semi-diffuse et diffuse, avec des accessoires optionnels de polarisation et de balayage linéaire.

Remarque : Une alimentation 24V et requise, voir les spécificatons pour le bon numéro de stock pour votre région.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Lentille Cylindrique Transparente pour Zone Active de 300 mm #22-139 €245,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer