Produit ajouté au panier

Lentille Hémisphérique en CaF2 ISP Optics, Non Traitée, 14 mm de dia. | CF-HS-14

See More by ISP Optics
×
Stock #24-717 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€216,95
Qté 1+
€216,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Half-Ball Lens
Numéro de Modèle:
CF-HS-14

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
14.00 ±0.01
Épaisseur Centrale CT (mm):
7.00 ±0.05

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
Uncoated
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
300 - 8000
Indice de Réfraction (nd):
1.434
Rayon R (mm):
7.00
Qualité de Surface:
60-40

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Grandes ouvertures numériques
  • Idéales pour le couplage de fibres et de LED
  • Disponibles avec des substrats en silice fondue, Si, CaF2 ou ZnSe

Les Lentilles Hémisphériques (Demi-Billes) Infrarouges (IR) ISP Optics sont idéales pour le couplage de sources lumineuses visibles et infrarouges (IR) avec des LED et des fibres. Les lentilles hémisphériques sont fabriquées en coupant une lentille sphérique en deux, ce qui facilite le montage par rapport aux lentilles sphériques. Ces lentilles sont disponibles avec des substrats en silice fondue, en silicium, en fluorure de calcium ou en séléniure de zinc pour couvrir des applications allant de l'ultraviolet à l'infrarouge à ondes longues. Les Lentilles Hémisphériques (Demi-Billes) Infrarouges (IR) ISP Optics présentent des ouvertures numériques élevées pour des applications telles que le couplage de fibres, la microscopie et les mesures laser IR. Les lentilles avec substrats en silicium sont disponibles sous forme de lentilles hémisphériques standard ou de lentilles hyperhémisphériques.

Remarque : Il convient de prendre des précautions particulières lors de la manipulation du séléniure de zinc, car il s'agit d'un matériau toxique. Toujours porter des gants en caoutchouc ou en plastique pour éviter tout risque de contamination.

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer