Produit ajouté au panier

Entrainement Micrométrique, Course de 13 mm, Graduation de 0,01 mm, F-Face

Drive Mechanisms

×
Stock #33-726 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€70,50
Qté 1+
€70,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Metric
Fabricant:
Mitutoyo

Propriétés physiques et mécaniques

Course (mm):
13
Graduations (mm):
0.01
Diamètre des Tiges (mm):
9.5
Tige/Axe:
Plain/Flat
Stem Length (mm):
9.5
Spindle Diameter (mm):
5
Min. Spindle Length (mm):
15.5
Max. Diameter (mm):
13
Overall Length (mm):
62

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Metric Micrometer

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

Ces mécanismes ajoutent une polyvalence à notre sélection de platines à roulement à billes. Quatre options sont disponibles: micromètre (Impérial ou Métrique), vis fine, numérique, et différentiel.

Veuillez s'il vous plaît vérifier les descriptions de chaque produit pour visionner la compatibilité des platines avec chacun des mécanismes.