Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Raie Laser 1310 nm, AOI 45°, 50,8 mm de dia., 9,53 mm d'épaisseur

1300nm Laser Line Mirrors

1300nm Laser Line Mirrors

×
Stock #27-562 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€278,00
Qté 1-5
€278,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Laser Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.10
Surface Arrière:
Commercial Polish
Ouverture Utile (%):
90
Parallélisme (arcmin):
<3
Épaisseur (mm):
9.53 ± 0.20

Propriétés optiques

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1295 - 1325
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Laser Mirror (1295-1325nm)
Spécification du Traitement:
Rabs 99.80% @ 1310nm @ 45° AOI
Ravg 99.5% @ 1295 - 1325nm @ 45° AOI
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Qualité de Surface:
10-5

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • >99,8% de réflectivité à 1310 nm
  • Réflectivité moyenne 99,5% dans la gamme de 1295 à 1325 nm
  • Seuil de dommage laser élevé
  • Une grande variété d’options de Miroirs Raie Laser

 

Les Miroirs Raie Laser 1310 nm TECHSPEC® sont conçus avec une réflectivité absolue >99,8% à 1310 nm à un angle d'incidence de 45°. Ces miroirs sont fabriqués à partir de silice fondue de haute qualité et sont conçus pour être utilisés avec des sources laser de haute puissance. Disponibles dans les dimensions standard de 12,7, 25,4 et 50,8 mm, ces miroirs peuvent être facilement intégrés dans les systèmes laser existants. Les Miroirs Raie Laser 1310 nm TECHSPEC® présentent une planéité de surface de λ/10 et une qualité de surface de 10-5 pour garantir une diffusion réduite dans les applications laser sensibles. Ces miroirs sont idéaux pour des applications telles que les télécommunications, les communications par fibre optique, la tomographie par cohérence optique (OCT) et la télémétrie laser.

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer