Produit ajouté au panier

Alimentation 2V, Fiches Interchangeables

#58-678: 15V Universal Power Supply

#58-678: 15V Universal Power Supply

#58-678: 15V Universal Power Supply #59-099 5V Universal Power Supply, #59-099
×
Stock #21-075 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€55,00
Qté 1+
€55,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Includes North America, Europe, UK, Australia, and China power blades.

Electrical

Output Current (A):
3 (max)

Connectivité matérielle & interfaçage

Tension de Sortie (V):
12
Tension d'Entrée (V):
90 - 264 AC

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Kit de 4 lames interchangeables pour les sorties standard : États-Unis, Royaume-Uni, Europe et Australie
  • Options d'alimentation électrique de 5, 12 ou 15 V
  • Seule l'option de 5V inclue un cordon de 6 pieds

Alimentation d'Energie Universelle

L'alimentation d'énergie universelle inclut deux adaptateurs permettant une utilisation en Grande-Bretagne et en Europe. L'option de 5V inclue un câble de 6 pieds avec un bloc terminal à l'extrêmité pour la connexion des fils.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer