Produit ajouté au panier

12" x 12" Translucide, Fenêtre IR

×
Stock #32-808 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€80,50
Qté 1-5
€80,50
Qté 6+
€72,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
304.80 x 304.80
Dimensions (pouces):
12.00 x 12.00
Épaisseur (mm):
0.38
Épaisseur (pouces):
0.015
Module d'Élasticité de Young (GPa):
0.40 - 1.24

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Couleur:
Translucent
Indice de Réfraction (nd):
Visible (Sodium D Line): 1.52
8-14µm: 1.53
15µm+: 1.48
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
8000 - 14000

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
11 - 13
Module de Flexion (psi):
(100-260) x 103
Dureté Shore:
D60-70

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
100 (Max.)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Excellentes Optiques pour des Détecteurs Infrarouges
  • Perte d'Absorption Minimale entre 8 - 14 μm
  • Faciles à Découper à la Taille Souhaitée

Les Fenêtres Infrarouges (IR) sont moulées dans un plastique blanc laiteux extrêmement fin d'épaisseur 0,38 mm. Cette conception fine et constante le long de la surface, ainsi que leurs larges ouvertures et expansion thermique minimale couplées à une faible absorption entre 8 et 14 μm les rendent idéales dans une large variété d'applications infrarouges.

Informations Techniques

Durability Specifications
Effect of Sunlight None to Slight
Effect of Ultraviolet UV Stabilized
Effect of Weak Acids Very Little
Effect of Strong Acids Attacked by Oxidizing Acids
Effect of Weak Alkalies Very Little
Effect of Strong Alkalies Very Little
Effect of Organic Solvents Little below 60°C (140°F)