Produit ajouté au panier

Rail Optique à Queue d'Aronde, 12" de longueur

12" Length, Dovetail Optical Rail, #54-401

12 36
×
Stock #54-401 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€179,00
Qté 1-4
€179,00
Qté 5+
€170,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Universal (Metric & English)
Remarque:
Rail

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Linear (X)
Guide System:
Dovetail
Course (mm):
304.8
Course (pouces):
12
Longueur (pouces):
12
Longueur (mm):
304.80
Construction:
Black Anodized Aluminum

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Manual

Filetage & montage

Filetage:
C'bore Holes and Slots only for ¼" (or M6) S.H.C.S

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

  • Large gamme de longueurs de cavaliers et de trous de montage disponibles
  • Conception à profil bas avec mouvement doux et sans à-coups
  • Stabilité accrue et précision linéaire < 1mrad

Les Systèmes de Rails Optiques à Queue d'Aronde sont conçus pour une installation et un positionnement faciles et stables de divers composants optiques sur le même axe. Les rails disposent de trous et de fentes clairs qui permettent de monter le rail aux Tables de Laboratoires ou Tables Optiques. de ¼ -20 TPI et M6. Les cavaliers sont disponibles avec différentes longueurs et perçages pour répondre aux différents besoins de montage, y compris des options directement compatibles avec nos Plateaux Manuels TECHSPEC® pour l’alignement de précision. Les cavaliers utilisent une conception en deux parties pour empêcher que les vis entrent en contact avec le rail, et pour permettre une fixation et un retrait faciles. Tous les composants des Systèmes de Rails Optiques à Queue d'Aronde sont fabriqués en aluminium noir anodisé pour diminuer les reflets parasites ou l’éblouissement.

Remarque : Les rails et les cavaliers sont vendus séparément.

Informations techniques

 
Stock No. L A B C D # Slots # C'bores
#54-401 12 6 4 3
#54-402 36 18 16 4 6 5 2