Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Monture Optique Interne Simple, 12 mm

TECHSPEC Multi-Element Inner Single Optic Mounts

×
Stock #38-749 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€34,00
Qté 1-4
€34,00
Qté 5+
€32,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed
Function:
Optic Mount (Fixed)

Propriétés physiques et mécaniques

Construction:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)
Longueur Totale (mm):
9.0
Ouverture Utile CA (mm):
11.2
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
4.0
Épaisseur min. des optiques compatibles:
1.0
Épaisseur au Bord des Optiques Compatibles (mm):
4.0

Filetage & montage

Diamètre Optique (mm):
12.0
Type de Filetage:
M29 x 0.75

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Supports pour une variété de diamètres et d'épaisseurs de composants optiques
  • Les filetages de diamètre extérieur M29 permettent un positionnement facile dans les Tubes Externes
  • Un Anneau de Retenue et un Anneau Delrin inclus
  • Cliquez ici pour voir comment utiliser le Système de Tube Multi-Éléments pour créer un système optique

Les Montures Optiques Internes Simples Multi-Éléments TECHSPEC® sont conçus pour le montage d'une variété de composants optiques. Les montures accueillent des diamètres optiques de 5 mm à 25,4 mm et des épaisseurs de bord de 4 mm à 17 mm. Avec des filetages M29 x 0,75 de diamètre extérieur, ces supports peuvent être facilement positionnés le long de l'axe optique de nos Tubes Extérieurs Multi-Éléments TECHSPEC®. Les Montures Optiques Internes Simples Multi-Éléments TECHSPEC® sont livrés avec un anneau Delrin pour assurer une force de serrage sûre entre l’anneau de retenue et l'optique sans endommager l'optique.

Remarque : Notre clé de serrage ME spécialement conçue (#13-567) est fortement recommandée pour déplacer les Montures Optiques Internes Doubles en avant et arrière en douceur en utilisant une échelle graduée combinée métrique et impériale. La conception creuse permet la transmission du faisceau de sortie lors du réglage de la position de la lentille. Un Clé de Serrage ME sans échelle (#11-046) est également disponible.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Clé de Serrage de Tube Multi-Éléments #11-046 €54,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Clé de Serrage Multi-Éléments à Échelle #13-567 €59,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Ensemble d’Anneaux de Retenue Multi-Éléments #37-774 €18,50 Qté 5+ €16,30   Demande de Devis