Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif à Distance Focale Fixe Série Cw, 12 mm, f/2,8

12mm Focal Length

12mm Focal Length

12mm Focal Length
×
Stock #15-632 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€316,00
Qté 1+
€316,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
C-Mount compatible with O-ring 25mm ID x 2mm
Type:
Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Fixed
Max. Protrusion Derrière (mm):
0.6

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
30.2°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
41.0°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
22.8°
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0168
Nombre d'Éléments (Groupes):
7 (7)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
33.8°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
27.4°
Distance Focale FL (mm):
12.00
Grossissement Primaire PMAG:
0.1X
Distance de Travail (mm):
100 - ∞
Ouverture (f/#):
f/2.8
Spécification du Traitement:
425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
17.6208
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
17.1°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
23.93
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
1.98
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 41.0°
Vertical: 31.3°
Diagonal: 50.5°
Distorsion maximum (%):
2.11
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-11.3801
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M30.5 x 0.50 (Female)
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Norme Environnementale:
IPX7 and IPX9K
Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
  • Versions étanches à l’eau (Cw) des Objectifs à Distance Focale Fixe Série C
  • Versions conformes aux normes de protection IPX7 et IPX9K disponibles
  • Conçus pour éliminer la nécessité d'un couvercle de protection

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cw TECHSPEC® sont des versions étanches de nos Objectifs à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC®. Conçus pour répondre au code de protection contre les intrusions IPX7 et IPX9K de l’IEC, ces objectifs résistent à l'exposition à l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes et fonctionnent à proximité de pulvérisations d'eau à haute pression et haute température, à l'exception de toutes les options de 3,5 et 4,5 mm, qui sont conformes à IPX7. Ces objectifs comprennent une fenêtre à traitement hydrophobe pour empêcher les gouttelettes d'eau de se déposer sur la surface de l'objectif. Pour éviter que l'humidité ne pénètre dans le boîtier, les objectifs sont scellés par de multiples joints toriques. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cw TECHSPEC® sont conçus pour des capteurs jusqu'à 5 mégapixels, 2/3" et sont idéaux pour des applications dans les domaines de l'alimentation, pharmaceutique, de l'automobile et de la sécurité. Ces objectifs ont remporté le prix de bronze 2021 des Vision Systems Design Innovators Awards.

Edmund Optics a créé une gamme d'objectifs d'imagerie à haute performance (gamme Série C) et a développé 6 solutions spécifiques à différentes applications. Ces sous-familles d'objectifs utilisent les mêmes optiques que les Objectifs de la Série C, et offrent la même performance optique avec différentes solutions optomécaniques pout répondre aux exigences de votre application :

  • Série C : Comprend une vis de blocage de la focalisation et de l'ajustement de l'iris. Représente la version la plus ajustable de ces conceptions optiques ; ces objectifs sont typiquement utilisés pour la vision industrielle haute qualité. Également disponibles avec un traitement antireflets (BBAR) VIS-NIR à large bande.
  • Série Ci : Mécanique simplifiée aux ouvertures fixes avec un logement compact. Renforcement pour processus industriels, taille compacte, prix réduits et mise au point fixe.
  • Série Cr : Tous les composants optiques collés en place et une bague de mise au point avec une bride de blocage. Renforcement de la stabilité pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point.
  • Série Cx : La mécanique modulaire et flexible permet aux objectifs d'être démontés facilement pour y insérer des accessoires (lentilles liquides, ouvertures, etc.)
  • Série Cx à Lentille Liquide : conçue avec une lentille liquide intégrée pour un autofocus rapide.
  • Série Cw : Étanche, conçue pour répondre aux codes de Protection contre les intrusions IPX7 et IPX9K de l’IEC.

Informations Techniques

#15-632, 12mm, f/2.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#15-632, 12mm, f/2.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#15-632, 12mm, f/2.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#15-632, 12mm, f/2.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#15-632, 12mm, f/2.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#15-632, 12mm, f/2.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#15-632, 12mm, f/2.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#15-632, 12mm, f/2.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#15-632, 12mm, f/2.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#15-632, 12mm, f/2.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#15-632, 12mm, f/2.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#15-632, 12mm, f/2.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#15-632, 12mm, f/2.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#15-632, 12mm, f/2.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur Série Cw vers LUCID Triton™ Monture C avec Joint Torique #23-669 €36,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Joint Torique pour Objectifs Cw #22-790 €15,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube de Graisse pour Joint Torique, 5,3 onces #22-791 €41,00   Demande de Devis