Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Biconcave Traitée VIS-EXT, 12 mm de dia. x -18 mm FL

×
Stock #26-671 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€47,00
Qté 1-9
€47,00
Qté 10+
€42,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Double-Concave Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.00 +0.0/-0.025
Biseau:
Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.00 ±0.05
Centrage (arcmin):
<1
Ouverture Utile CA (mm):
11.00
Épaisseur au Bord ET (mm):
3.76

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
-18.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
1.5
Ouverture Numérique NA:
0.33
Traitement:
VIS-EXT (350-700nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 700
Distance Focale Arrière BFL (mm):
-18.65
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Rayon R1=-R2 (mm):
-18.94
Qualité de Surface:
40-20
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

  • Traitées AR pour procurer une réflectivité <0,5% par surface de 350 à 700 nm
  • Conçues pour un angle d'incidence de 0°
  • Tolérances de diamètre et de centrage de précision pour une intégration OEM facilité
  • Traitements antireflets supplémentaires disponibles : Non Traitées, MgF2VIS 0°VIS-NIRNIR I et NIR II

Les Lentilles Biconcaves (DCV) Traitées VIS-EXT TECHSPEC® sont conçues pour avoir deux surfaces courbées vers l'intérieur et une distance focale négative similaire aux Lentilles Plan-Concaves (PCV). Ces lentilles peuvent être utilisées pour équilibrer les aberrations créées par d'autres lentilles au sein d'un système en raison de leur aberration sphérique négative. Les Lentilles Biconcaves (DCV) sont couramment utilisées dans une variété d'applications, notamment la réduction d'image, l'expansion de faisceau et les télescopes. Les Lentilles Biconcaves (DCV) Traitées VIS-EXT TECHSPEC® offrent une performance optimale dans la gamme de 350 nm à 700 nm. Ces lentilles sont également disponibles Non Traitées et en options de traitement AR MgF2VIS 0°VIS-NIRNIR I ou NIR II.