Produit ajouté au panier

Monture Diode Laser, 12mm Dia

Laser Mounting Clamp, #37-143

×
Stock #37-143 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€93,50
Qté 1+
€93,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre lasers compatibles (mm):
12

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Différentes configurations de montage
  • Compatibles avec une multitude de Modules Diode Laser
  • Diamètres compatibles de 9,5 à 25,4 mm

Les Montures de Diodes Laser sont disponibles pour différentes tailles de diodes laser vendues par Edmund Optics®. Ces montures sont parfaites pour monter une diode laser sur des tables ou platines optiques. Des montures fixes non réglables ou avec inclinaison réglable pour faciliter l’alignement font partie des options proposées. De plus, les Montures de Diodes Laser peuvent dissiper efficacement la chaleur émise par les lasers lorsqu’ils restent allumés pendant de longues périodes. Toutes les options de montage incluent le matériel nécessaire.