Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12 mm Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx

12mm Cx Series Fixed Focal Length Lens, #33-562

×
Stock #33-562 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€245,00
Qté 1+
€245,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Cx Lens Accessory required for use. All field of view and working distance values listed assume a Cx Lens Accessory has been integrated. Cx Lens Accessory is not included and must be purchased separately.
Type:
Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Fixed
Longueur (mm):
29.80
Diamètre Max. (mm):
30
Diamètre Externe (mm):
30.0
Poids (g):
33
Max. Protrusion Derrière (mm):
0

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
58.4mm - 30.3°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
81.1mm - 41.1°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
43.6mm - 22.9°
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0292
Nombre d'Éléments (Groupes):
7 (7)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
63.3mm - 35.1°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
49.1mm - 27.6°
Distance Focale FL (mm):
12.00
Grossissement Primaire PMAG:
0.111
Distance de Travail (mm):
100 - ∞
Ouverture (f/#):
Accessory Dependent
Traitement:
425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement:
425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
11.01
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
17.32
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
1.98
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 81.2mm - 41.2°
Vertical: 60.4mm - 31.3°
Diagonal: 102.1mm - 50.5°
Distorsion maximum (%):
-2.09
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-11.38
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M25.5 x 0.50 (Male)
Filter Thread Adapter:
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Version flexible de nos objectifs de la série C avec ouvertures, filtres et lentilles liquides interchangeables
  • Distances focales de 12 à 50 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx TECHSPEC® ont été conçus avec une grande simplicité et une grande polyvalence de manière à s’intégrer facilement dans toute une gamme de types d’application. Le concept modulaire en 3 parties permet avec une grande flexibilité, d’intégrer les ouvertures fixes de précision, les portes filtres internes ou les lentilles liquides dans l’assemblage. Ces objectifs disposent également d’un mécanisme de focalisation simplifié ainsi que des écrous de blocage et des vis de blocage encastrées faciles à utiliser, pour bien verrouiller la position de focalisation. Les objectifs de Série Cx sont parfaits pour les applications telles que la vision industrielle, l’automatisation d’usine mais aussi la Recherche et Développement. Pour obtenir plus de documentations ou si vous avez de questions concernant la facilité d’assemblage et le support de conception, veuillez contacter notre support technique.

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx TECHSPEC® sont également disponibles sans lentilles liquides : les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx TECHSPEC®. Cette version modulaire en 3 parties conçue sans lentille liquide permet l'intégration d'autres accessoires, tels que des porte-filtres et des ouvertures. D'autres accessoires pour Objectifs Cx sont disponibles et vendus séparément.

Ces objectifs ont remporté le Prix Argent de l’Innovators Award 2016 et la 2ème place du Prix Inspect 2017.

Remarque : Un accessoire est requis avec les objectifs de Série Cx. Les accessoires comprennent des ouvertures, des supports de filtres et des supports de lentilles liquides. Les supports de lentilles liquides sont compatibles avec nos lentilles liquides à focalisation variable.

Edmund Optics a créé une gamme d'objectifs d'imagerie à haute performance (gamme Série C) et a développé 6 solutions spécifiques à différentes applications. Ces sous-familles d'objectifs utilisent les mêmes optiques que les Objectifs de la Série C, et offrent la même performance optique avec différentes solutions optomécaniques pout répondre aux exigences de votre application

  • Série C : Comprend une vis de blocage de la focalisation et de l'ajustement de l'iris. Représente la version la plus ajustable de ces conceptions optiques ; ces objectifs sont typiquement utilisés pour la vision industrielle haute qualité. Également disponibles avec un traitement antireflets (BBAR) VIS-NIR à large bande.
  • Série Ci : Mécanique simplifiée aux ouvertures fixes avec un logement compact. Renforcement pour processus industriels, taille compacte, prix réduits et mise au point fixe.
  • Série Cr: Tous les composants optiques collés en place et une bague de mise au point avec une bride de blocage. Renforcement de la stabilité pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point..
  • Série Cx: la mécanique modulaire et flexible permet aux objectifs d'être démontés pour intégrer facilement des accesoires tels que des lentilles liquides, ouvertures, et autres.
  • Série Cx à Lentille Liquide : conçue avec une lentille liquide intégrée pour un autofocus rapide.
  • Série Cw : Étanche, conçue pour répondre aux codes de Protection contre les intrusions IPX7 et IPX9K de l’IEC.

Informations Techniques

Support de Lentille Liquide (la Lentille Liquide n’est pas inclus)
  12 mm 16 mm 25 mm 35 mm 50 mm
Lentille Liquide Compatible Arctic 25H0 Arctic 25H0 Arctic 25H0 Arctic 39N0 Arctic 39N0
No. de Stock Lentille Liquide Compatible #34-282 #34-282 #34-282 #34-282 #34-283
No. de Stock Lentille Liquide Compatible #34-284 #34-284 #34-284 #34-284 #34-285
No. de Stock Support de Lentille Liquide #33-631 #33-645 #33-660 #33-675 #33-674

Intégrer des Lentilles Liquides dans les Objectifs Cx

Étape 1 : Choisissez la distance focale de l’Objectif Cx et la Lentille Liquide à Focalisation Variable et le Porte Lentille Liquide. Ou choisissez simplement un Kit d'Objectif à Distance Focale Fixe Cx qui comprend un Objectif Cx, sa Lentille Liquide à Focalisation Variable et le Porte Lentille Liquide.

Choisissez la distance focale de l’Objectif Cx et la Lentille Liquide à Focalisation Variable et le Porte Lentille Liquide.
Positionnez la Lentille Liquide à Focalisation Variable dans le Porte Lentille Liquide.

Étape 2 : Positionnez la Lentille Liquide à Focalisation Variable dans le Porte Lentille Liquide. Ensuite, insérez l'ensemble au milieu de l'Objectif Cx. Des instructions exhaustives sont disponibles dans le manuel PDF téléchargeable sur notre site.

Étape 3, Option 1 : Branchez la Lentille Liquide sur Caméra Autofocus PixeLink USB 3.0.Cette caméra fournit une intégration facile - le pilote et le logiciel autofocus sont inclus.

Branchez la Lentille Liquide sur Caméra Autofocus PixeLink USB 3.0.

Étape 3, Option 2 : À utiliser avec une caméra de Monture C standard. Le pilote n’est pas inclus et un pilote de Lentille Liquide distinct doit être acheté séparément (inclus dans le Coffret de Développement des Lentilles Liquides).

À utiliser avec une caméra de Monture C standard.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Clé de Serrage Cx #35-029 €10,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Support de lentille liquide pour objectif série Cx 12 mm #33-631 €25,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Support de filtre pour objectif série Cx 12 mm ouverture f/1,8 #33-594 €25,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Support de filtre pour objectif série Cx 12 mm ouverture f/2,8 #33-595 €25,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Support de filtre pour objectif série Cx 12 mm ouverture f/4,0 #33-596 €25,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Support de filtre pour objectif série Cx 12 mm ouverture f/5,6 #33-597 €25,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Support de filtre pour objectif série Cx 12 mm ouverture f/8,0 #33-598 €25,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Support de filtre pour objectif série Cx 12 mm ouverture f/11,0 #33-599 €25,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Support de filtre pour objectif série Cx 12 mm ouverture f/16,0 #33-600 €25,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Ouverture f/1,8 pour objectif série Cx 12mm #33-624 €10,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Ouverture f/2,8 pour objectif série Cx 12mm #33-625 €10,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Ouverture f/4,0 pour objectif série Cx 12mm #33-626 €10,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Ouverture f/5,6 pour objectif série Cx 12mm #33-627 €10,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Ouverture f/8,0 pour objectif série Cx 12mm #33-628 €10,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Ouverture f/11,0 pour objectif série Cx 12mm #33-629 €10,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Ouverture f/16,0 pour objectif série Cx 12mm #33-630 €10,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Frequently Purchased Together

Caméras compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
Caméra Monochrome GigE Basler ace acA1280-60gm Monochrome Camera #89-974 €401,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur GigE Basler ace acA1280-60gc Color Camera #89-975 €432,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-052m, USB 3.1, Monture C, 1/1,7", 0,5 MP Monochrome Camera #23-160 €443,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-052m, USB 3.1, Monture C, 1/1,7", 0,5 MP, Angle Droit Monochrome Camera #23-184 €443,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-052c, USB 3.1, Monture C, 1/1,7", 0,5 MP Color Camera #23-161 €454,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-052c, USB 3.1, Monture C, 1/1,7", 0,5 MP, Angle Droit Color Camera #23-185 €454,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome GigE Basler ace acA1300-60gm Monochrome Camera #88-327 €545,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Caméra Couleur GigE Basler ace acA1300-60gc Color Camera #88-328 €575,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Triton™ TRI028S-CC, Sony IMX429, 2,8 MP Color Camera #17-098 €615,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Triton™ TRI028S-MC, Sony IMX429, 2,8 MP Monochrome Camera #17-097 €615,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Mako G-131B 1/1,8" Caméra CMOS Monochrome Monochrome Camera #33-514 €630,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Mako G-131B 1/1,8" Caméra CMOS Monochrome Color Camera #33-515 €650,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S GigE PoE S BFS-PGE-19S4C-C Color Camera #22-077 €655,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur UBS 3.1 Blackfly® S BFS-U3-19S4C-C Color Camera #22-089 €655,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-19S4M-C Monochrome Camera #22-078 €655,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome USB 3.1 Blackfly® S BFS-U3-19S4M-C Monochrome Camera #22-090 €655,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur USB 3.0, 2/3" IDS U3-3160CP-C-HQ Color #24-081 €680,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome USB 3.0, 2/3" IDS U3-3160CP-M-GL Mono #24-082 €680,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Nano GigE PoE M1930, 2/3" Dalsa Genie™ Monochrome Camera #34-958 €680,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Mako G-192B 1/1,8" Caméra CMOS Monochrome Monochrome Camera #33-516 €690,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler ace acA1920-48gm Monochrome GigE Camera Monochrome Camera #35-913 €700,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler Ace acA1920-150 um USB3 Mono Monochrome Camera #36-739 €700,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Mako G-192C 1/1,8" Caméra CMOS Couleur Color Camera #33-517 €710,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-27S5C-C Color Camera #13-921 €715,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur UBS 3.1 Blackfly® S BFS-U3-27S5C-C Color Camera #22-093 €715,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-27S5M-C Monochrome Camera #13-920 €715,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome USB 3.1 Blackfly® S BFS-U3-27S5M-C Monochrome Camera #22-094 €715,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler ace acA1920-48gc Caméra GigE, Coleur Color Camera #35-914 €720,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler Ace acA1920-150 uc USB3 Coleur Color Camera #36-740 €720,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Caméra Couleur Nano GigE PoE C1930, 2/3" Dalsa Genie™ Color Camera #34-959 €725,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-291m, USB 3.1, Monture C, 2/3", 2,9 MP Monochrome Camera #23-166 €785,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-291m, USB 3.1, Monture C, 2/3", 2,9 MP, Angle Droit Monochrome Camera #23-190 €785,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-291c, USB 3.1, Monture C, 2/3", 2,9 MP Color Camera #23-167 €795,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-291c, USB 3.1, Monture C, 2/3", 2,9 MP, Angle Droit Color Camera #23-191 €795,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome GigE Basler ace acA1600-60gm Monochrome Camera #88-330 €805,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Flea®3 FL3-U3-13E4C-C 1/1.8" Couleur USB 3.0 Caméra Color Camera #87-432 €810,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Flea®3 FL3-U3-13E4M-C 1/1.8" Monochrome USB 3.0 Caméra Monochrome Camera #87-431 €810,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra NIR Nano GigE PoE M1930, 2/3" Teledyne Dalsa Genie™ NIR Camera #14-676 €825,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur GigE Basler ace acA1600-60gc Color Camera #88-331 €845,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra GigE Basler ace acA1300-60gm-NIR NIR Camera #88-329 €905,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur UBS 3.1 Blackfly® S BFS-U3-20S4C-C Color Camera #22-091 €910,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome USB 3.1 Blackfly® S BFS-U3-20S4M-C Monochrome Camera #22-092 €910,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium G5-052m, 5GigE PoE, Monture C, 1/1,7", 0,5 MP Monochrome Camera #23-615 €950,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium G5-052c, 5GigE PoE, Monture C, 1/1,7", 0,5 MP Color Camera #23-616 €970,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S UBS 3.1 BFS-U3-28S5C-C Color Camera #13-925 €980,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S USB 3.1 BFS-U3-28S5M-C Monochrome Camera #13-924 €980,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Basler ace acA1600-20 uc USB3 Coleur Color Camera #88-324 €1.215,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Atlas™ ATL028S-CC, Sony IMX421, 2,8 MP Color Camera #17-109 €1.290,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Atlas™ ATL028S-MC, Sony IMX421, 2,8 MP Monochrome Camera #17-108 €1.290,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra de Microscope Monochrome Pixelink M-Series M2M-CYL Monochrome Microscopy Camera #17-818 €1.345,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
PL-D722-AF-ED Pixelink USB 3.0 Autofocus Color Camera Color Camera #34-778 €1.350,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
PL-D722-AF-ED Pixelink USB 3.0 Autofocus Monochrome Camera Monochrome Camera #34-777 €1.350,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Mako G-223B 2/3" Caméra CMOS Monochrome Monochrome Camera #88-469 €1.440,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Mako G-223C 2/3" Caméra CMOS Couleur Color Camera #88-470 €1.465,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler ace acA2000-165um USB3 Mono Monochrome Camera #89-987 €1.505,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler ace acA2000-165uc USB3 Couleur Color Camera #89-988 €1.535,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Pixelink Autofocus PL-D753CU-AF-ED USB 3.0 Color Camera #14-181 €1.560,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Pixelink Autofocus PL-D753MU-AF-ED USB 3.0 Monochrome Camera #14-180 €1.560,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
PL-D732-AF-ED Pixelink USB 3.0 Autofocus Color Camera Color Camera #34-782 €1.585,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
PL-D732-AF-ED Pixelink USB 3.0 Autofocus Monochrome Camera Monochrome Camera #34-781 €1.585,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome GigE Basler ace acA2000-50gm Monochrome Camera #87-101 €1.585,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur GigE Basler ace acA2000-50gc Color Camera #87-102 €1.615,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Monture C Pixelink PL-D722CU-T, 2/3" 2,3 MP, USB 3.0 Color Camera #89-383 €1.660,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Manta G-223 2/3" CMOS, Caméra, Couleur Color Camera #88-452 Fin de Série €1.720,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Monture C Pixelink PL-D732CU-T, 2/3" 2,2 MP, USB 3.0 Color Camera #33-339 €1.765,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Monture C Pixelink PL-D732MU-T, 2/3" 2,2 MP, USB 3.0 Monochrome Camera #33-338 €1.765,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Allied Vision Manta G-223B Monochrome CMOS PoE Monochrome Camera #13-935 €1.780,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra de Microscope Couleur Pixelink M-Series M2C-CYL Color Microscopy Camera #17-817 €1.970,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Prosilica GT2000 2/3" Caméra CMOS Couleur Color Camera #87-080 €2.020,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Allied Vision Prosilica GT2000 2/3" Caméra CMOS Monochrome Monochrome Camera #87-079 €2.020,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Allied Vision Prosilica GT2000 2/3" Caméra NIR CMOS NIR Camera #88-475 €2.145,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra de Microscopie Monochrome INFINITY 3-3UR Lumenera Monochrome Microscopy Camera #33-275 Fin de Série €4.925,00