Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Parallépipèdes Retardateurs de Fresnel TECHSPEC® sont disponibles avec des longueurs d’onde de conception de 532 nm et 1064 nm. Grâce à l’utilisation d’un angle spécifique, les Parallépipèdes Retardateurs de Fresnel retardent la lumière à chaque réflexion interne, pour un total de λ/4. Chaque modèle est associé à un traitement VIS 0° ou NIR II pour apporter une transmission efficace sur une large gamme de longueurs d’onde. Ces Parallépipèdes Retardateurs de Fresnel TECHSPEC® offrent une variation du retard inférieure à 2% sur la gamme de longueurs d’onde spécifiée et sont optimisés pour être utilisés dans des applications de diodes et de fibres.
Veuillez noter que les performances du traitement en dehors de la plage de conception spécifiée pour chaque produit sont théoriques et peuvent varier.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.