Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,7mm, Non Traité, Prisme de Dispersion

30° - 60° - 90° Littrow Dispersion Prisms

×
Stock #43-648 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€65,00
Qté 1-5
€65,00
Qté 6+
€52,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Littrow Prism

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
12.70
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.13
Biseau:
Protective bevel as needed

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
80-50
Tolérance Angulaire (arcmin):
±10
Orientation de l'Image:
Right-Handed
Déviation du Faisceau (°):
60
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2200
Power (fringes) @ 632.8nm:
3.00
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
1.00

Conformité réglementaire

RoHS:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Déviation du faisceau de 60° si traité
  • Idéaux comme prismes de dispersion si non traités
  • Image à droite

Les Primes de Dispersion TECHSPEC® 30° - 60° - 90° peuvent être utilisés dans de nombreuses applications. Les prismes de dispersion de Littrow non traités sont utilisés pour disperser la lumière selon sa composition spèctrale. Les prismes de dispersion de Littrow traités sont utilisés pour dévier la ligne de vue de 60°.Les prismes de dispersion Littrow 30° - 60° - 90° présentent des angles de 30°, 60° et 90° et, selon que la surface B-C est traitée ou non, sont couramment utilisés comme prismes de dispersion ou de déviation de faisceau. Ils sont constitués d'un substrat N-BK7 et créent une image à droite.  

Les Prismes de Dispersion (Non Traités) :

Lorsqu’un faisceau collimaté traverse la surface A-C du prisme, il sera réfléchi sur l’hypoténuse et dispersé en composantes spectrales au niveau de la surface B-C (Figure 1). Bien que les prismes Littrow produisent des angles de dispersion plus faibles que les prismes équilatéraux, ils sont en général moins chers.

Les Prismes de Déviation de Faisceaux (Traités) :

Selon un certain angle, la lumière traverse l’hypoténuse pour atteindre la surface traitée B-C. En fonction de l’angle d’incidence et en considérant la dispersion, cette surface réfléchit une longueur d’onde bien définie dans la même direction que le faisceau incident (Figure 2A). Cette configuration favorise la sélection de longueurs d’onde. Par ailleurs, le prisme peut dévier par exemple le faisceau optique de 60° s’il suit le chemin optique présenté en Figure 2B.

Informations Techniques

Littrow Dispersion Prism Ray Path
Littrow Dispersion Prism Ray Path
Littrow Dispersion Prism Tunnel Diagram
Littrow Dispersion Prism Tunnel Diagram
 
Stock No. A B C
#43-648 12.7mm 21.9mm 12.7mm
#43-672
#43-649 22mm 38.11mm 22mm
#43-673