Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille PCX Qualité Laser, dia. 12,7 mm x 300 mm FL, traitée 532 nm

TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

×
Stock #38-718 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€188,00
Qté 1-5
€188,00
Qté 6+
€150,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Plano-Convex Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.025
Centrage (arcmin):
<1
Épaisseur Centrale CT (mm):
4.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm):
3.86
Ouverture Utile CA (mm):
11.43
Biseau:
Protective bevel as needed

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
300.00 @ 355nm
Distance Focale Arrière BFL (mm):
297.38
Traitement:
Laser V-Coat (532nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 532nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
10-5
Power (P-V) @ 632.8nm:
λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Rayon R1 (mm):
142.83
f/#:
23.62
Ouverture Numérique NA:
0.02
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
532
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Seuil de dommage laser garanti
  • Qualité de surface de 10-5
  • Précision de surface λ/10

Les Lentilles PCX de Qualité Laser TECHSPEC® sont conçues pour des applications laser Nd:YAG à haute énergie telles que la découpe, l’usinage et le soudage laser. Le substrat de précision de silice fondue, grâce à une précision de surface λ/10 et une qualité de surface de 10-5, garantit une faible dispersion et d’excellentes performances de front d’onde transmis. Les Lentilles PCX de Qualité Laser TECHSPEC® sont disponibles sans traitement ou avec une variété d’options de traitement antireflets (AR) au seuil de dommage laser élevé. Les traitements sont disponibles aux longueurs d’onde de laser Nd:YAG les plus courantes afin de garantir un rendement laser maximal.

Informations Techniques

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
Monture Étroite ID05, M4 Fixed #13-789 €18,25
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Étroite ID05, 8/32 Fixed #13-790 €18,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
12,7mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-556 €30,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique Interne Simple, 12,7 mm, épais Fixed #38-757 €34,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture de Lentilles, 25mm Dia. Extérieur, 13mm Dia. Optique Fixed #85-547 €42,75
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Monture de Lentilles Épaisses, 25mm Dia. Ext., 12,7mm Dia. Opt. Fixed #85-548 €42,75
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,7 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre Fixed #36-416 €55,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,7 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Brides Latérales Fixed #36-418 €55,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Optiques Épaisses de Monture S, 12-12,7 mm de dia. Fixed #63-952 €61,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,5/12,7mm Diamètre, Support de Lentilles Simples ou Fines, Monture T Fixed #52-933 €65,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique Interne Double, 12,7 mm, épais Fixed #11-053 €66,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,7 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre avec Rotation Adjustable - Rotary #36-417 €90,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Translation X-Y, 12,7 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #62-955 €244,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Translation X-Y-Z, 12,7 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 €401,00