Produit ajouté au panier

Lentille DCX en CaF2 ISP Optics, Non Traitée, 12,7 mm de dia. x 25,4 mm FL | CF-BX-12-25

See More by ISP Optics

Calcium Fluoride Double-Convex (DCX) Lenses

×
Stock #24-763 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€134,00
Qté 1-9
€134,00
Qté 10+
€121,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Double-Convex Lens
Numéro de Modèle:
CF-BX-12-25

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.13
Centrage (arcmin):
<3
Biseau:
Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.60 ±0.20
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.50
Ouverture Utile CA (mm):
11.43

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
25.40 @ 5μm
Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
60-40
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ
Rayon R1 (mm):
19.77
Rayon R2 (mm):
19.77
f/#:
2.00
Tolérance Distance Focale (%):
±2
Ouverture Numérique NA:
0.25
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
300 - 8000

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

  • Transmission supérieure à 90% entre 350 nm et 7 μm
  • Faible indice de réfraction
  • Seuil de dommage laser élevé

Les Lentilles Biconvexes (DCX) en Fluorure de Calcium ISP Optics sont idéales pour les applications d'imagerie finie nécessitant une transmission élevée dans le spectre infrarouge. Le fluorure de calcium se caractérise par une transmission supérieure à 90% de 350 nm à 7μm et un faible indice de réfraction, ce qui permet de l'utiliser sans traitement antireflets (AR). En outre, sa faible absorption et son seuil de dommage élevé en font un choix populaire pour les lasers à excimère. Les Lentilles Biconvexes (DCX) en Fluorure de Calcium ISP Optics offrent une faible solubilité et une dureté supérieure à celle des autres substrats à base de fluorure, ce qui permet de les utiliser dans des environnements difficiles.