Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Hors Axe, Or Protégé 50 Å, 12,7 mm dia. x 203,2 mm EFL, 90°

TECHSPEC Gold Off-Axis Parabolic Mirrors

×
Stock #37-275 Contact
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€250,00
Qté 1-5
€250,00
Qté 6+
€225,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.70 +0.0/-0.1
Rugosité de Surface (Angstroms):
<50 RMS
Y Offset (mm):
203.20

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
203.20
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Radius of Curvature (mm):
203.20
Traitement:
Protected Gold (700-10000nm)
Type de Traitement:
Metal
Spécification du Traitement:
Ravg≥94% @ 700 - 800nm
Ravg≥97% @ 800 - 2,000nm
Ravg ≥98% @ 2,000 - 12,000nm
Angle d'Offset (°):
90
Distance Focale Parente PFL (mm):
101.6
Surface Figure, RMS:
λ/8
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 10000
Qualité de Surface:
80-50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Front d'Onde Réflechi, RMS:
λ/4

Filetage & montage

Platines de Montage Compatibles:

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Traitement en Or Nu ou Protégé pour les applications NIR et IR
  • Option de rugosité de surface de 50 Å et 100 Å
  • Angle d’offset de 15°, 30°, 45°, 60° ou 90°
  • Également disponibles : Miroirs avec Traitement en Aluminium et en Argent

Les Miroirs Paraboliques Hors Axe TECHSPEC® Traité Or sont conçus pour minimiser la perte par dispersion dans les applications de focalisation de la lumière. Disponibles avec des traitements en or nu ou protégé, ces miroirs offrent une excellente réflectivité dans l’infrarouge proche (NIR) à l’infrarouge lointain (IR). Plusieurs rugosités de surface sont proposées avec des angles d'offset de 15 à 90°, offrant ainsi une grande flexibilité pour la conception des systèmes. Les Miroirs Paraboliques Hors Axe TECHSPEC® Traités Or sont couramment utilisés dans les systèmes IR tels que FLIR et FTIR, ainsi que dans les lasers IR, notamment à cascade quantique (QCL). Des plaques de fixation après montage sont également disponibles avec des orifices perpendiculaires à l'axe optique.

Informations techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Platine de Montage pour Miroirs Hors Axe de 6,35 mm de diamètre #37-943 €96,50 Qté 6+ €87,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine de Montage pour Miroirs Paraboliques Métalliques Hors Axe avec 12,7 mm de Diamètre #34-425 €92,50 Qté 6+ €83,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine de Montage pour Miroirs Hors Axe de 25,4 mm de diamètre #47-111 €115,00 Qté 6+ €104,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine de Montage pour Miroirs Hors Axe de 50,8 mm de diamètre #47-112 €120,00 Qté 6+ €108,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine de Montage pour Miroirs Hors Axe de 76,2 mm de diamètre #63-375 €133,00 Qté 6+ €120,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine de Montage pour Miroirs Hors Axe de 101,6 mm de diamètre #83-977 €163,00 Qté 6+ €147,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Produits connexes

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.