Produit ajouté au panier

12,7mm Dia., f/0,5, Traité VIS, Lentille Asphérique Acrylique Moulée

Molded Acrylic Aspheric Lenses

Molded Acrylic Aspheric Lenses Molded Acrylic Aspheric Lenses
×
Stock #33-259 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€67,50
Qté 1-10
€67,50
Qté 11+
€55,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Aspheric Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.70 ±0.1
Ouverture Utile CA (mm):
11.4
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.00
Épaisseur Centrale CT (mm):
6.83
Biseau:
Protective bevel as needed

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
6.40 @ 632.8nm
Ouverture Numérique NA:
1.00
Distance Focale Arrière BFL (mm):
4.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
PMMA
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Longueur d'onde de conception asphérique:
632.8
Traitement:
BBAR (450-650nm)
Spécification du Traitement:
Ravg <0.5% @ 450 - 650nm
f/#:
0.5
Rayon R (mm):
6.22
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
450 - 650
Conjugate Distance:
Infinite

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
80.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

Description produit

  • Fichiers optiques disponibles
  • Réduisent les aberrations sphériques
  • Option de traitement AR visible à large bande

Nos Lentilles Asphériques Moulées en Acrylique sont des solutions économiques pour une variété d’applications photoniques. Avec les fichiers optiques disponibles, ces lentilles sont facilement intégrables en applications OEM. Elles sont disponibles sans traitement ou avec des traitements antireflet à large bande. Les diamètres standard de 0,5" et 1" permettent de les monter facilement grâce à nos Montures Optiques.

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
Monture Étroite ID05, M4 Fixed #13-789 €18,25
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Étroite ID05, 8/32 Fixed #13-790 €18,25
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,7mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-556 €30,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique Interne Simple, 12,7 mm, mince Fixed #38-751 €34,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique Interne Simple, 12,7 mm, épais Fixed #38-757 €34,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,7 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre Fixed #36-416 €55,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,7 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Brides Latérales Fixed #36-418 €55,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique Interne Double, 12,7 mm, mince Fixed #11-051 €66,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique Interne Double, 12,7 mm, épais Fixed #11-053 €66,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,7 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre avec Rotation Adjustable - Rotary #36-417 €90,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Translation X-Y, 12,7 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #62-955 €244,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Translation X-Y-Z, 12,7 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 €401,00