Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,7mm de Dia, Filetage Double Mâle, 25mm Monture Optique Simple

×
Stock #85-569 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€39,50
Qté 1+
€39,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Function:
Fixed
Type d'Optique:
Circular/Cylindrical Tube

Propriétés physiques et mécaniques

Compatible Plate Inner Diameter (mm):
25.0
Dimensions (mm):
25 Dia.
Construction:
Black Anodized Aluminum
Longueur Tube d'Extension (mm):
4.0

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
12.7
Type de Filetage:
M23.2 x 0.75 (Double Male)
Épaisseur d'Optique Compatible (mm):
10.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Disponibles sur toute une Gamme de Diamètres
  • S'intègrent dans des Platines de Système de Cage de 25 mm ou 30 mm
  • Parfaites pour Stabiliser les Optiques Montées ou les Modules Diode Laser

Les Montures Optiques Simples de Système de Cage TECHSPEC®, sont parfaites pour stabiliser les optiques montées, les modules diode laser ou autres composants optiques dans un Système de Cage TECHSPEC®. Une simple vis de réglage fixe le composant dans la monture optique. Chaque monture dispose d'un filetage mâle permettant de l'intégrer facilement aux tubes du système de cage. En permettant l'ajout et le retrait de composants à partir des plaques, ces montures optiques ajoutent une flexibilité supplémentaire à toute configuration de Système de Cage TECHSPEC®. De plus, ces montures optiques simples sont idéales comme composants seuls ou combinés à des tubes de système de cage.

Remarque : La Monture #85-510 de diamètre 20 mm et d'épaisseur 5mm contient une molette de verrouillage métallique.