Produit ajouté au panier

Prisme Équilatéral en Fluorure de Calcium, 12,7 mm

See More by ISP Optics
×
Stock #19-709 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.450,00
Qté 1-5
€1.450,00
Qté 6+
€1.160,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Equilateral Prism
Numéro de Modèle:
CF-EP-12

Propriétés physiques et mécaniques

Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.25
Ouverture Utile (%):
85
Longueur de l'Hypoténuse (mm):
12.70
Longueur des Côtés (mm):
12.70

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
Tolérance Angulaire (arcmin):
±10
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 7000
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.2 - 7
Planéité de Surface (P-V):

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

  • Substrats CaF2, Ge et ZnSe
  • Idéaux pour la séparation de longueurs d'onde
  • Conçus pour être utilisés avec des sources collimatées
  • D'autres optiques infrarouges disponibles
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.

Les Prismes Équilatéraux Infrarouges (IR) ISP Optics, également appelés prismes de dispersion, présentent trois angles égaux de 60° et sont utilisés dans les applications de séparation des longueurs d'onde. Ces prismes sont disponibles avec des substrats en fluorure de calcium (CaF2), en germanium (Ge) ou en séléniure de zinc (ZnSe). Les Prismes Équilatéraux en CaF2 offrent un faible indice de réfraction et une large gamme de transmission de 0,2 à 7 µm, ce qui les rend idéaux pour les applications nécessitant une transmission élevée de l'UV à l'IR. Les prismes équilatéraux Ge sont transmissifs de 2 à 14 µm avec un indice élevé de 4,002 à 11 µm et sont utilisés dans des applications où la longueur du chemin optique doit être maximisée. Les prismes équilatéraux en ZnSe ont une transmission élevée et régulière de 0,6 à 18 µm et sont généralement intégrés aux systèmes laser CO2 qui comportent un laser d'alignement HeNe de 632,8 nm et un faisceau de sortie de 10,6 µm.

Remarque: Une attention particulière est demandée lors de la manipulation de séléniure de zinc qui est un matériau toxique. Toujours porter des gants en caoutchouc ou en plastique pour éviter tout risque de contamination.