Produit ajouté au panier

Miroir Ultrarapide à Large Bande Hautement Dispersifs 1030 mm, 12,7 mm, 5°

See More by UltraFast Innovations (UFI)
×
Stock #12-327 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€445,00
Qté 1-3
€445,00
Qté 4+
€395,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Wedge (arcmin):
10 ±5

Product Details

Type:
Laser Mirror

Physical & Mechanical Properties

Ouverture Utile (%):
80
Surface Arrière:
Commercial Polish
Diamètre (mm):
12.70 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm):
6.35 ±0.2

Optical Properties

Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%):
99.9 (typical, p-polarization)
Spécification du Traitement:
Ravg >99.8%, GDD = -200 fs2 @ 950 - 1120nm (p-polarization)
Rabs >99.9% @ 1030nm (typical, p-polarization)
GDD Specification:
-200fs2 @ 950 -1120nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
950 - 1120
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
Type de Traitement:
Dielectric
Traitement:
Ultrafast (950-1120nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1030
Angle d'Incidence (°):
5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>0.1 J/cm2 for 190 fs @ 1 kHz rep rate @ 1030nm

Additional Info

Applications Typiques:
Yb:doped 1st Harmonic

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • GDD négative de -200 fs2 à un angle d’incidence (AOI) de 5°
  • >99,8% de réflexion (polarisation p) entre 950 et 1120 nm
  • Conçus pour la compression d’impulsion des lasers à fibre dopés Yb

Les Miroirs Ultrarapides à Large Bande Hautement Dispersifs 1030 nm d'UltraFast Innovations (UFI) sont idéaux pour la compensation de la dispersion et la compression d'impulsions laser ultracourtes dans le proche infrarouge (NIR), comme des lasers à fibre dopés Yb. Ces miroirs offrent une réflexion minimale de 99,8% dans leur plage de longueurs d'onde et une réflexion typique de >99,9% à leur longueur d'onde de conception de 1030 nm. Leur traitement multicouche est optimisé pour fournir une interférence optique de dispersion ainsi qu'une dispersion de retard de groupe (GDD) négative de -200 fs2 sur leur large gamme de longueurs d'onde. Les Miroirs Ultrarapides à Large Bande Hautement Dispersifs 1030 nm d'UFI sont conçus pour fournir un degré élevé de contrôle de la stabilité du faisceau, ainsi qu’un contrôle des dispersions de troisième ordre et d'ordre supérieur. L'angle d'incidence de 5° est idéal pour maximiser le nombre de réflexions entre une paire de miroirs ultrarapides dans les espaces restreints, tels que les applications intracavitaires.

Les tailles impériales standard de ½" ou 1" (12,7 mm ou 25,4 mm) sont disponibles ; veuillez nous contacter si votre système laser nécessite une taille, une longueur d'onde ou des impulsions ultracourtes personnalisées et nous serons heureux de trouver la solution appropriée pour votre application. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer