Produit ajouté au panier

12,5μm Diamètre d'Ouverture, Non Monté, Sténopé de Précision

Unmounted Precision Pinhole

×
Stock #38-539 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€78,00
Qté 1-5
€78,00
Qté 6+
€68,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Unmounted

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Externe (mm):
9.5
Construction:
Stainless Steel
Diamètre Fixe de l'Ouverture (μm):
12.5
Épaisseur (mm):
0.01 Nominal
Aperture Tolerance (µm):
±5
Aperture Centration (µm):
±50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Disponibles en monture d’ouverture pour un support mécanique sécurisé
  • Taille des sténopés de 1 à 1 000 µm
  • Ouvertures à haute puissance disponibles

a) Sténopés de Précision Non Montés

Les Sténopés de Précision sont des ouvertures de haute qualité centrées à ±0,002" (50 µm). Ils sont fabriqués en acier inoxydable et ont un diamètre de 9,5 mm. Les sténopés de petit diamètre réduiront le débit d'énergie, tandis que les sténopés de plus grand diamètre laisseront passer plus de bruit spatial.  Les Sténopés de Précision ont de tailles de 1 à 1.000 µm. Les applications typiques comprennent la détection de fuites, l’étude des aérosols, l’holographie, les guides de fibres optiques, le filtrage spatial, la recherche, etc.. 

Utilisez le Monture Sténopé de Précision pour intégrer facilement des sténopés non montés dans une variété de composants mécaniques..  

b) Sténopés de Précision Montés

Nos sténopés de précision sont disponibles en monture d’ouverture pour un support mécanique sûr. Les montures conviennent également avec des d’optiques variables. Chaque diamètre de 9.5mm est scéllé avec une monture de 25 mm en aluminium anodisé noir. La monture est clairement labélisée avec le diamètre de l’ouverture du sténopé pour une facile identification. Remarque : le centrage pour l’ouverture à la monture ±125 μm.

Edmund Optics offers a wide selection of precision pinholes for leak detection, aerosol studies, holography, fiber optic guides, spatial filtering, research, and more. These pinholes are available in a range of diameters and are ideal for controlling light propagation. Each pinhole is manufactured using high-accuracy techniques, providing consistent circular aperture geometry and high edge quality. Available in both mounted and unmounted formats, these pinholes support a variety of optical setups, from experimental labs to industrial environments.