Produit ajouté au panier

Fenêtre en Grenat d'Yttrium et d'Aluminium (YAG) de 12,5 mm de Diamètre, Non Traitée

×
Stock #19-543 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€260,00
Qté 1-10
€260,00
Qté 11+
€234,00
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
12.50 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm):
1.00 ±0.1

Propriétés optiques

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
210 - 5500
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Yttrium Aluminium Garnet (YAG)
Traitement:
Uncoated

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Excellente transmission dans l'infrarouge à ondes moyennes (MWIR) (4 - 5 µm)
  • Disponibles en 5, 10, 12,5 et 25 mm de diamètre
  • Couramment utilisées dans la production de lumière blanche

Les Fenêtres YAG Pures (Non Dopées) sont constituées d'un substrat durable de grenat d'yttrium et d'aluminium (YAG) pur qui offre une bonne transmission de 210 à 5500 nm dans les spectres UV à MWIR. Leur conductivité thermique élevée et leurs excellentes propriétés optiques permettent de les utiliser comme fenêtres de protection dans les systèmes laser à haute énergie. Ces fenêtres produisent une lumière blanche à large bande lorsqu'elles sont pompées par un laser à impulsions ultracourtes, ce qui permet de les utiliser pour générer de la lumière blanche femtoseconde (continuum). Avec une une excellente durabilité et une grande transparence optique, ces fenêtres facilitent la délivrance et la mesure précises des lasers dans les systèmes laser médicaux et industriels. Les Fenêtres YAG Pures (Non Dopées), contrairement au saphir, ne subissent pas de baisse de transmission dans le MWIR, ce qui les rend idéales pour les sources d'éclairage MWIR et les applications de lasers à cascade quantique (QCL).

These windows are ideal for applications requiring a YAG crystal window with high thermal conductivity, mechanical strength, and excellent optical transmission in the 210 – 5500nm range. As an isotropic, chemically stable material, undoped YAG offers minimal birefringence, making it an excellent choice for high-power laser systems, harsh environmental conditions, and UV to IR optical setups. Each YAG crystal window is precision polished to tight surface tolerances for reliable integration into research, industrial, and defense-grade systems.