Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Cylindrique PCV Qualité Illumination, 12,5 mm dia. x -25 mm FL, traitée VIS 0°

TECHSPEC® Illumination Grade PCV Cylinder Lenses

×
Stock #69-794 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€84,50
Qté 1-5
€84,50
Qté 6+
€76,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Cylinder Lens, Plano-Concave

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.2
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.1
Épaisseur au Bord ET (mm):
3.61

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
-25.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
2.00
Ouverture Numérique NA:
0.25
Traitement:
VIS 0° (425-675nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
425 - 675
Distance Focale Arrière BFL (mm):
-26.32
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Tolérance Distance Focale (%):
±3
Rayon R1 (mm):
-12.92
Qualité de Surface:
60-40
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Lentilles cylindriques idéales pour la convergence de faisceaux laser unidimensionnels
  • Facteurs de forme circulaires et rectangulaires
  • Plusieurs options de traitement disponibles

Les Lentilles Cylindriques PCV pour l'Éclairage TECHSPEC® sont couramment utilisées pour transformer une source laser collimatée en un générateur de lignes.  Ces Lentilles Cylindriques PCV pour l'Éclairage et Lentilles Cylindriques PCX pour l'Éclairage TECHSPEC peuvent être utilisées ensemble pour des applications d'expansion de faisceau.

L'approximation d'une lentille mince pour la longueur d'une ligne générée par une lentille cylindrique négative est:

L = 2 * (r0/f) * (z + f)

où L est la longueur de ligne, r0 est la moitié du diamètre du faisceau, z est la distance de projection, et -f est la distance focale de la lentille.

Informations techniques

Coating Curves

  • Traitement VIS 0° (425 - 675 nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Veuillez noter que les performances du traitement en dehors de la plage de conception spécifiée pour chaque produit sont théoriques et peuvent varier.

Produits connexes

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.