Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille PCX en Fluorure de Calcium non Traitée, 12,5 mm de dia. x 18 mm FL

TECHSPEC Calcium Fluoride Plano-Convex (PCX) Lenses

×
Stock #88-160 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€159,00
Qté 1-5
€159,00
Qté 6+
€127,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Plano-Convex Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.50 +0.00/-0.10
Centrage (arcmin):
<3
Épaisseur Centrale CT (mm):
4.00 ±0.1
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.17
Ouverture Utile CA (mm):
11.25
Biseau:
Protective bevel as needed

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
18.00 @ 266nm
Distance Focale Arrière BFL (mm):
14.92
Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Calcium Fluoride (CaF2)
Qualité de Surface:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/2
Rayon R1 (mm):
8.32
f/#:
1.44
Ouverture Numérique NA:
0.35
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 7000
Orientation Axiale:
Random

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Faible indice de réfraction
  • Substrat UV utilisable sous vide
  • Options non traitées et traitées AR large bande VIS-NIR et NIR II

Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Fluorure de Calcium TECHSPEC® sont idéales pour les applications les plus exigeantes qui nécessitent une meilleure performance sur le spectre allant de l'ultraviolet à l'infrarouge moyen. Leur faible indice de réfraction, leur seuil de dommage laser élevé et leur faible biréfringence axiale et radiale, font que ces lentilles peuvent parfaitement être utilisées avec des lasers excimère ou être intégrées dans des systèmes infrarouges. Par ailleurs, le fluorure de calcium présente une faible solubilité et offre une dureté supérieure comparée à des substrats à base de fluorure, ce qui rend ces lentilles PCX capables de résister à des environnements difficiles et à l'exposition. Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Fluorure de Calcium TECHSPEC® sont offertes en diamètres de 12,5 mm, 25 mm et 50 mm. Les lentilles sont disponibles sans traitement, à traitement VIS-NIR, ou avec des options de traitement AR NIR II à large bande.  

Informations Techniques

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
Monture Optique de Translation X-Y, 12,7 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #62-955 €244,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Translation X-Y-Z, 12,7 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 €401,00