Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,5mm Dia. x 10mm EFL, Traité MgF2, Lentille Acylindrique

TECHSPEC Acylinder Lenses

×
Stock #86-034 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€650,00
Qté 1-5
€650,00
Qté 6+
€520,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Acylinder Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Épaisseur Centrale CT (mm):
6.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.1
Ouverture Utile (%):
90.00
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.8

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
10.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
0.8
Ouverture Numérique NA:
0.63
Traitement:
MgF2 (400-700nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Distance Focale Arrière BFL (mm):
6.4
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Précision de Surface, RMS (μm):
1.0
Qualité de Surface:
60-40

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Conception Limitée par la Diffraction
  • Idéales pour Créer des Profils de Ligne Fins à partir de Sources de Lumière Monochromatiques
  • Focalisation de la Lumière dans une Seule Dimension

Les Lentilles Acylindriques TECHSPEC® sont similaires aux lentilles asphériques car elles proposent une performance de focalisation à diffraction limitée en une seule dimension. En réduisant l’aberration sphérique le long de l’axe de focalisation, les Lentilles Acylindriques TECHSPEC® sont parfaitement adaptées à la création de profils de ligne fins. Comparativement aux lentilles cylindriques standards, les Lentilles Acylindriques TECHSPEC® réduisent également considérablement la taille de spot des sources de lumière monochromatiques pour fournir des lignes distinctes et fines.

Informations techniques

Coating Curves

  • Traitement MgF₂ (400-700 nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Veuillez noter que les performances du traitement en dehors de la plage de conception spécifiée pour chaque produit sont théoriques et peuvent varier.