Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,5mm Dia., non traité, λ/10, Fenêtre en Silice Fondue

TECHSPEC® Uncoated Laser Window Substrates

×
Stock #48-022 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€125,00
Qté 1-5
€125,00
Qté 6+
€110,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Laser Line Window
Type of Window:
Glass

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
11.25
Diamètre (mm):
12.50 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.10
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Parallélisme (arcsec):
≤5
Bords:
Fine Ground

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0
Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica Excimer Grade (Corning 7980 KrF)
Indice de Réfraction (nd):
1.458
Qualité de Surface:
10-5
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/10
Nombre d'Abbe (vd):
67.8
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2200

Propriétés des matériaux

Fused Silica Grade:
7980 KrF 0A

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

Description Produit

Les substrats de fenêtre laser non traités TECHSPEC® sont des substrats de fenêtre de qualité laser conçus pour être utilisés dans des applications laser exigeantes. Ces substrats pour fenêtres laser sont fabriqués soit à partir de silice fondue pour les applications laser de haute puissance qui nécessitent une excellente stabilité thermique soit ou à partir de N-BK7 pour les applications laser plus sensibles aux coûts. Les substrats de fenêtre laser en silice fondue ainsi qu’en N-BK7 présentent une planéité de surface de précision de λ/10 et une qualité de surface de 10-5, minimisant ainsi la perturbation aux faisceaux transmis. Les Substrats de Fenêtre Laser non Traités TECHSPEC® sont disponibles en dimensions impériales standard de 12,7 à 50,8 mm de diamètre pour faciliter le remplacement direct dans les systèmes laser existants. Des options dimensionnelles et de traitement sur mesure sont disponibles, veuillez nous contacter pour des demandes personnalisées.

Montures compatibles

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer