Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12.5mm Dia., 3mm Thick, Fused Silica 755/632nm Alexandrite Mirror, 45 Deg AOI

×
Stock #25-535 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€145,00
Qté 1+
€145,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Alexandrite Laser Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.50 +0.00/-0.10
Ouverture Utile (%):
90
Parallélisme (arcmin):
<3
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.10
Bords:
Fine Ground

Propriétés optiques

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
625 - 650, 755
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Angle d'Incidence (°):
45
Traitement:
Laser Mirror (755nm)
Spécification du Traitement:
Ravg > 90% @ 625 - 650nm @ 45° AOI
At 755nm Rsabs ≥99.5% and Rpabs ≥99.5%, where |Rs-Rp| ≤0.5% @ 45° AOI
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Qualité de Surface:
10-5

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Réflectivité >99,5% à 755nm et réflectivité >90% à 625 – 650 nm
  • Qualité de surface de 10-5 et planéité de surface de λ/10
  • Idéaux pour les applications dermatologiques

Les Miroirs Laser Alexandrite 755 nm TECHSPEC® offrent une réflectivité >99,5% à 755 nm pour une utilisation avec des lasers alexandrite à un angle d'incidence (AOI) de 0° ou 45°. Ces miroirs offrent également une réflectivité de >90% entre 625 et 650 nm pour les applications qui utilisent des faisceaux d'alignement. Ces miroirs présentent des substrats avec une planéité de surface λ/10 et une qualité de surface de 10-5 pour minimiser les effets de dispersion. Les Miroirs Laser Alexandrite 755 nm TECHSPEC® sont idéaux pour une gamme d'applications dermatologiques telles que l'épilation, l'élimination des tatouages et le traitement des lésions vasculaires. La haute réflectivité combinée à un profil mince rend ces miroirs excellents pour les bras articulés médicaux qui nécessitent de multiples changements de direction par réflexion.

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer