Produit ajouté au panier

Fenêtre SCHOTT Xensation® Renforcée Chimiquement, Non Traitée, 12,5 mm de dia. x 1,1 mm d’épaisseur

See More by SCHOTT Optical Components
×
Stock #17-260 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€19,75
Qté 1-5
€19,75
Qté 6+
€15,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Ouverture Utile CA (mm):
11.25
Diamètre (mm):
12.50 ±0.127
Épaisseur (mm):
1.10 Nominal
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
639
Rapport de Poisson:
0.215
Module d'Élasticité de Young (GPa):
74

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction (nd):
1.51
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
SCHOTT Xensation®
Qualité de Surface:
80-50
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
380 - 840

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
8.8 (+20 to +300°C)
Densité (g/cm3):
2.48
Température de Transformation (°C):
615

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

Description Produit

  • Hautement résistantes à la brisure et aux rayures de surface
  • Processus de fabrication « Microfloat »
  • Idéales pour les technologies tactiles capacitives
  • Fenêtres en Verre Gorilla® TECHSPEC® et Fenêtres DragrontrailTM Renforcées Chimiquement également disponibles

Les Fenêtres Renforcées Chimiquement SCHOTT Xensation® offrent des substrats durcis avec une résistance exceptionnelle à la brisure et aux rayures. Ces fenêtres présentent une dureté Knoop de 639, ce qui les rend plus dures et plus résistantes que les substrats en verre flotté sodocalcique. Les valeurs typiques de contrainte de compression (CS) et de profondeur de couche (DoL) sont équilibrées pour offrir une fiabilité mécanique exceptionnelle. Les Fenêtres Renforcées Chimiquement SCHOTT Xensation® présentent une transmission élevée entre 390 et 840 nm et sont largement utilisées comme verre de protection pour les dispositifs d'affichage à technologie tactile capacitive. Des tailles et des traitements personnalisés sont disponibles pour les applications OEM en série.