Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,5/12,7 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 3 Vis de Réglage

12.5/12.7mm Diameter Kinematic Mount, 3-Screws, #58-853

×
Stock #58-853 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€96,00
Qté 1-4
€96,00
Qté 5+
€86,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Nombre d'Écrous d'Ajustement:
3
Angle d'Inclinaison (°):
±5
Sensibilité Basée Sur Tour de 1° (arcsec):
4
Stabilité thermique (μrad) :
<5
Pas de la vis d’ajustement :
0.25

Product Details

Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type d'Optique:
Circular

Physical & Mechanical Properties

Ouverture Utile CA (mm):
10.9
Course (mm):
Z-Axis: 8
Construction:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Angle d'Inclinaison (°):
±5
Épaisseur min. des optiques compatibles:
1.8

Optical Properties

Tolérance Angulaire (°):
0.4 per 0.25mm turn

Performance

Stabilité de Pointage (μrad):
1.3

Threading & Mounting

Taille des optiques compatibles (mm):
12.5 - 12.7
Compatible Post:
M4 x 0.7, 8-32

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Vis de réglage fin 100 TPI 
  • Entailles pour les doigts pour plus de commodité et de précision 
  • Gamme d’inclinaison : ±5°

Les Montures Miroirs Optiques Cinématiques TECHSPEC® permettent un ajustement précis et exact des composants optiques dans une large gamme d'applications. Chaque monture est équipée de vis de réglage haute précision, en version de deux ou trois vis, pour contrôler l'inclinaison. Les versions à trois vis permettent notamment une translation supplémentaire dans l'axe optique. Les Montures Miroirs Optiques Cinématiques TECHSPEC® comportent des vis de verrouillage à pointe de nylon (clé hexagonale de 1,5 mm incluse) qui évitent d'endommager les optiques, et des entailles pour les doigts afin de faciliter la mise en place des composants optiques et la rendre plus précise.

Les matériaux de construction garantissent la qualité et la répétabilité. Les insertions en acier inoxydable sont utilisées pour toutes les surfaces de contact des vis de réglage, et une graisse d'amortissement spécialement conçue assure un mouvement en douceur. Les molettes de réglage sont amovibles pour un réglage motorisé ou par une clé Allen (clé de 2 mm). Le kit de visserie inclus contient les vis de fixation des tiges et les clés Allen appropriées pour le réglage. 

Ces montures sont conçues pour se connecter à nos Tiges en Acier Inoxydable TECHSPEC®. Lorsque l'adaptateur à filetage mâle est retiré de la tige, un trou taraudé M4 ou 8-32 est disponible pour recevoir la vis de montage de tiges. 

Les Accessoires de Monture Optique TECHSPEC® sont disponibles pour intégrer facilement les Montures Miroirs Optiques Cinématiques TECHSPEC® dans une variété de configurations d'applications. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer