Les Spots Lumineux Haute Intensité MicroBrite d’Advanced Illumination offrent une sortie haute intensité jusqu'à 60 000 lux dans un boîtier rectangulaire. Par rapport aux spots lumineux ronds, ces spots rectangulaires présentent des entrées de câbles latérales, des points de montage M4 en T stratégiquement placés et stockent efficacement plus de LED, ce qui permet une meilleure dissipation de la chaleur par conduction tout en offrant un rapport performance/taille exceptionnel. Les Spots Lumineux Haute Intensité MicroBrite d’Advanced Illumination sont disponibles dans une gamme complète de longueurs d'onde, ce qui simplifie l'intégration dans des systèmes. Ils sont idéaux pour les applications standard, hors axe, nécessitant une source d'éclairage de haute intensité, comme les inspections à grande vitesse.
Remarque : Alimentation 24V requise, #66-855. Le réglage manuel de l'intensité #89-555 est recommandé et vendu séparément.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Réglage d’Intensité, Monture DIN possible | #89-555 | €140,00 Demande de Devis |
|
||
Alimentation Électrique 24V avec Fils Étamés | #66-855 | €95,00 Demande de Devis |
|
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.