Produit ajouté au panier

Spot Lumineux Compact MicroBrite, Bleu 470 nm, 0,8" x 1,0"

See More by Advanced Illumination
Advanced Illumination MicroBrite Compact Spot Lights

Advanced Illumination MicroBrite Compact Spot Lights

×
Stock #18-583 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€400,00
Qté 1+
€400,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
SL243-470IC
Durée de Vie LED (heures):
50000
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Remarque:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Spot Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
29.2 x 20.0 x 20.0
Poids (g):
24

Propriétés optiques

Couleur:
Blue
Longueur d'Onde (nm):
470.00

Electrical

Courant d'entrée minimum:
0.19A

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
Flying Leads
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Longueur du Câble (m):
2

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description produit

Les Spots Lumineux Compacts MicroBrite d’Advanced Illumination offrent un rapport performance/taille exceptionnel et un éclairage intense jusqu'à 15 000 lux dans un boîtier compact et rectangulaire. Ces spots lumineux en boîtier rectangulaire sont dotés d'entrées de câbles latérales et de points de fixation M4 en T stratégiquement placés, ce qui permet une meilleure dissipation de la chaleur par conduction. Par rapport aux spots de format rond, ces spots compacts MicroBrite peuvent accueillir efficacement plus de LED, ce qui permet d'augmenter la puissance dans un espace réduit. Les Spots Lumineux Compacts MicroBrite d’Advanced Illumination sont disponibles dans une gamme complète de longueurs d'onde, ce qui simplifie l'intégration dans des systèmes. Ils sont idéaux pour les applications de vision industrielle à faible encombrement telles que la fabrication de petites pièces et le micro-usinage.

Remarque : Alimentation 24V requise, #35-200. Le réglage manuel de l'intensité #89-555 est recommandé et vendu séparément.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Réglage d’Intensité, Monture DIN possible #89-555 €140,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation Électrique 24V avec Fils Étamés #66-855 €95,00   Demande de Devis