Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12mm de Diamètre x 15mm EFL, Raie Laser 405nm, Lentille PCX

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
Stock #69-337 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€49,50
Qté 1-9
€49,50
Qté 10+
€44,75
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Plano-Convex Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.00 +0.0/-0.025
Centrage (arcmin):
<1
Épaisseur Centrale CT (mm):
4.50 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.66
Ouverture Utile CA (mm):
11
Biseau:
Protective bevel as needed

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
15.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm):
12.03
Traitement:
Laser V-Coat (405nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 405nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Rayon R1 (mm):
7.75
f/#:
1.25
Ouverture Numérique NA:
0.40
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
405
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3 J/cm2 @ 405nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

Les Lentilles Plan-Convexes Raie Laser 405 nm TECHSPEC® sont conçues pour un maximum de transmission à la longueur d’onde de conception. Ces lentilles sont idéales pour collecter et focaliser la lumière provenant de sources laser et de leurs harmoniques correspondantes. Avec une réflexion maximale <0,25% par surface à la longueur d'onde de conception, les lentilles fourniront une transmission supérieure dans les applications utilisant de multiples composants optiques. Les Lentilles Plan-Convexes Raie Laser 405 nm TECHSPEC® sont disponibles avec un traitement laser en V dans une gamme d'autres longueurs d'onde : 532 nm, 633 nm, 785 nm, 980 nm, 1064 nm et 1550 nm.  D'autres options de traitement sont disponibles, notamment non traitée, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I et NIR II.  

Optiques Laser

Informations techniques

Produits connexes

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
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
12mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-555 €30,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique Interne Simple, 12 mm Fixed #38-749 €34,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Optiques Fines de Monture C, 12 mm de dia. Fixed #54-615 €54,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique Interne Double, 12 mm Fixed #11-405 €66,50