Produit ajouté au panier

Adaptateur Parfocal 5x, 81,5 mm

Automated Upright Microscope

Automated Upright Microscope
×
Stock #29-526 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€40,00
Qté 1+
€40,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Objectifs Compatibles:

TECHSPEC 120i Plan APO Infinity Corrected 5x Objective#15-941

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
52.20
Diamètre Max. (mm):
30.00

Filetage & montage

Filetage:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

Les Microscopes Droits Automatisés sont entièrement compatibles avec la bliothèque des mouvements Zaber™ et le logiciel de microscopie Open-Source μManager afin d'automatiser complètement l'expérience d'imagerie. Ces microscopes combinent le déplacement XY motorisé de Zaber et le contrôle du mouvement de mise au point Z avec les principaux objectifs du secteur Olympus, Nikon CFI60, Zeiss ou Edmund Optics TECHSPEC® 120i. Une platine à déplacement XY de 100 x 120 mm, des tourelles motorisées pour l'objectif et le cube filtrant, ainsi qu'un joystick programmable à 3 axes sont inclus dans le corps du microscope afin d'assembler un système microscopique complet. Les Microscopes Droits Automatisés nécessitent des inserts de platine, vendus séparément (Microplaque, Platine de Montage ou Lame) pour un montage précis et sûr des échantillons. Des épi-éclairages sont disponibles, vendus séparément, pour fournir une lumière de haute intensité avec 3 canaux de lampes LED : 385, 473 et 568 nm, ou 385, 625 nm et blanc.

Remarques : Tout le matériel de montage et le câblage nécessaire sont inclus dans chaque configuration de microscope. Les inserts de platine et les accessoires d'éclairage sont vendus séparément et sont nécessaires au fonctionnement. Alimentation requise et vendue séparément.

 

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Alimentation Universelle Isolée 48V, 6,5A #70-962 Nouveau €196,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Insert Platine de Microscope XY, Microplaque #29-352 €477,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Insert Platine de Microscope XY, Platine de Montage #29-353 €239,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Insert Platine de Microscope XY, Lame #29-354 €477,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Guide de Lumière de Microscope #29-357 €1.125,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Éclairage de Microscope 385, 473, 586 nm #29-355 €4.670,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Éclairage de Microscope 385, 625 nm et Blanc #29-356 €4.670,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Parfocal 5x, 81,5 mm #29-526 €40,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Adaptateur Parfocal 10x, 81,5 mm #29-527 €40,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Parfocal 20x, 81,5 mm #29-528 €35,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit d’Accessoires Objectifs EO #29-644 Nouveau €2.288,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit d’Accessoires Objectifs Olympus #29-645 Nouveau €2.288,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit d’Accessoires Objectifs Nikon #29-646 Nouveau €2.288,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit d’Accessoires Objectifs Zeiss #29-647 Nouveau €2.288,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Push & Click Filter Cube #72-214 Nouveau €299,00   Demande de Devis