Produit ajouté au panier

120 x 70mm Metric Base Plate

×
Stock #54-977 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€84,00
Qté 1-9
€84,00
Qté 10+
€74,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Metric

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
120.00
Largeur (mm):
70.00
Épaisseur (mm):
7.00
Filetage au Centre:
M16 x 1.0
Construction:
Black Anodized Aluminum
Nombre de Fentes:
6

Filetage & montage

Filetage:
(4) M3 x 0.5, (10) M4 x 0.7

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Trois Tailles Disponibles
  • Convient aux Tiges Métriques en Utilisant l’Adaptateur #55-036
  • Conception des Fentes pour Platines Métriques et Impériales
  • Conception des Trous pour nos Composants Métriques
  • Construction en Aluminium Anodisé Noir

Ces platines durables et polyvalentes accommodent les platines Métriques et Impériales aussi bien que notre famille de composants métriques. Disponibles en trois tailles. Construction en aluminium anodisé.