Produit ajouté au panier

Spot Lumineux Type L, Embout Émetteur de Lumière de 12 mm, HLV3-22SW-2-1220

See More by CCS
×
Stock #21-861 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€720,00
Qté 1+
€720,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Température Couleur (K):
5600
Courant d'Entrée Maximum:
700mA

Product Details

Numéro de Modèle:
HLV3-22SW-2-1220
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
CCS
Géométrie:
Spot Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
22 x 42.6 x 49 (W x D x H), Tip diameter 12 mm
Poids (g):
47
Zone Active (mm):
6

Optical Properties

Couleur:
White

Performance

Consommation de Puissance (W):
2.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéaux pour les applications d’alignement et de mesure
  • Options de boîtier en L et cylindrique
  • Disponibles avec un embout de 8 mm ou 12 mm

 

Les Spots Lumineux LED de CCS fournissent une sortie de haute intensité et un éclairage ponctuel uniforme dans un boîtier léger et compact. Disponible en deux configurations, le type L oriente la LED à angle droit pour économiser l'espace horizontal dans les applications compactes, tandis que le type cylindrique offre une intensité de sortie plus élevée dans un boîtier plus long. Les deux options de boîtier sont disponibles avec des sorties rouge, blanche, bleue, verte et IR. Les Spots Lumineux LED de CCS sont idéaux pour l'alignement des écrans LCD ou des cartes de circuits imprimés, les applications de mesure des dimensions, ou comme source de lumière pour l'éclairage ponctuel. Les configurations à embout de 8 mm de diamètre s'intègrent directement aux Objectifs Télécentriques CompactTL™ TECHSPEC®.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer