Produit ajouté au panier

Barre Lumineuse UltraSeal Washdown, 12", IR 940 nm

See More by Advanced Illumination
Advanced Illumination UltraSeal Washdown Bar Lights

Advanced Illumination UltraSeal Washdown Bar Lights

×
Stock #18-634 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.380,00
Qté 1+
€1.380,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
AL247M12-940IC
Durée de Vie LED (heures):
50000
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Remarque:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Area Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
323.8 x 42.9 x 24
Poids (g):
657

Propriétés optiques

Couleur:
IR
Longueur d'Onde (nm):
940.00

Electrical

Courant d'entrée minimum:
0.40A

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
Flying Leads
Tension d'Entrée (V):
24V
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 - 60
Norme Environnementale:
IP69K

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description produit

  • Certifiées IP69K pour les environnements de lavage extrêmes
  • Boîtier propriétaire pour éviter la corrosion et la surchauffe
  • Sortie haute intensité jusqu'à 70.200 Lux
  • Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé

Les Barres Lumineuses Ultraseal Washdown d’Advanced Illumination offrent un éclairage intense et direct jusqu'à 70.200 Lux tout en assurant une protection maximale dans des conditions environnementales extrêmes.

Ces barres lumineuses certifiées IP69K ont une conception qui évite des fissures pour résister aux procédures de lavage à haute température et à l'accumulation de matériaux. Le boîtier en aluminium nickelé exclusif rend ces barres lumineuses hautement résistantes à la corrosion et onze fois plus thermoconducteurs que l'acier inoxydable. Les Barres Lumineuses Ultraseal Washdown d’Advanced Illumination sont idéales pour les applications de fabrication hygiéniques et aseptiques, telles que l'immersion prolongée dans un liquide et le nettoyage à la vapeur haute pression, courants dans l'inspection et le traitement des aliments et des boissons.

Remarque : Alimentation 24V requise, #66-855. Le réglage manuel de l'intensité #89-555 est recommandé et vendu séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer