Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Paire Achromatique 15 mm, 1:1,4 à Achromats de 25 et 35 mm EFL

TECHSPEC Mounted Achromatic Lens Pairs

×
Stock #55-273 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€190,00
Qté 1-5
€190,00
Qté 6+
€152,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Relay Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
9.5
Espace Air Central (mm):
2.43
Diamètre du Logement (mm):
15 +0.0/-0.10
Longueur du Logement (mm):
21 ±0.2
Espace Bord à Monture (mm):
4
Distance Image (mm):
28.31
Construction:
Achromat Pair in Anodized Aluminum Housing

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
f/3.71
Traitement:
MgF2 (400-700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Distance Focale EFL A (mm):
25.00
Distance Focale EFL B (mm):
35.00
Grossisse-
ment:
1:1.4
Distance Objet (mm):
18.05
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Diamètre de 15 ou 30 mm
  • Lentilles traitées AR
  • Coffrets de Paires Achromatiques Montées disponibles 

Les Paires Achromatiques Montées TECHSPEC® combinent nos achromats TECHSPEC® dans des configurations communes utilisées pour des applications de relais et de projection. Présentée dans un boîtier fin en aluminium, chaque paire est prête à être intégrée dans un grand nombre d'applications OEM, éliminant ainsi la nécessité de manipuler des optiques en vrac. Les paires de 15,0 mm peuvent être couplées à des composants à montage en C à l'aide des Barillets Hélicoïdaux. Les Paires Achromatiques Montées TECHSPEC ont également été orientées pour une performance optimale du système. Toutes les lentilles 15,0 mm et 30,0 mm sont traitées AR. Les paires au f/# plus faibles peuvent ne pas être idéales pour les applications d’imagerie, selon la performance souhaitée. Des lentilles cylindriques peuvent être incorporées afin de générer des raies ou nappes de lumière.  

Informations techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Logement de 15 mm pour Lentilles Achromatiques de 12,5 mm de dia. #54-513 €57,00 Qté 6+ €46,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Logement de 30 mm pour Lentilles Achromatiques de 25,0 mm #54-514 €57,00 Qté 6+ €46,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Coating Curves

  • Traitement MgF₂ (400-700 nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Veuillez noter que les performances du traitement en dehors de la plage de conception spécifiée pour chaque produit sont théoriques et peuvent varier.

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer