Produit ajouté au panier

Plateau Linéaire Motorisé Ultra-Haute Précision, Course de 110 mm, Contrôleur Intégré, Encodeur Linéaire

See More by Zaber™
×
Stock #70-564 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€9.070,00
Qté 1+
€9.070,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Metric
Encodeur:
Yes
Contrôle Manuel / Indicateurs LED:
Yes
Fabricant:
Zaber Technologies Inc.
Remarque:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Moteur:
Moving Magnet Track Linear Motor
Encoder Type:
Linear Analog Encoder

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Linear (X)
Guide System:
Crossed-Roller Bearing
Taille de Plateau (mm):
245 x 151.5
Course (mm):
110
Précision (μm):
1
Hauteur (mm):
44
Capacité de Charge (kg):
12
Répétabilité (μm):
<0.08
Vitesse (mm/sec):
0.00061 - 1200
Poids (kg):
3.76

Electrical

Maximum Operating Current (mA):
3000

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Moving Magnet Track Linear Motor
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-960
Europe: #70-960
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #70-960
Interface:
RS-232

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
10 - 40

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Options de déplacement de 60, 110 et 210 mm
  • Vitesse jusqu'à 1200 mm/s
  • Répétabilité et précision très élevées

Les Plateaux Linéaires Motorisés Ultra-Haute Précision de Zaber™ sont des platines linéaires contrôlées par ordinateur qui utilisent un moteur linéaire à piste magnétique mobile et un encodeur situé au centre pour positionner avec précision et exactitude des composants ou des sous-systèmes optiques. Ces plateaux peuvent se connecter directement au port USB ou RS-232 d'un ordinateur et sont compatibles avec Zaber Launcher et Zaber's Motion Library pour une mise en place rapide et une automatisation et un contrôle intuitifs. L’encodeur analogique linéaire a une résolution de 1 nm, ce qui garantit une précision de positionnement de 1 µm, une répétabilité <0,08 µm et des déplacements incrémentaux minimaux cohérents jusqu'à 20 nm. Les Plateaux Linéaires Motorisés Ultra-Haute Précision de Zaber™ sont entraînées par des moteurs linéaires sans fer et sans cogging qui permettent des vitesses allant jusqu'à 1200 mm/s avec une vitesse minimale et une résolution de vitesse de 0,61 mm/s. Ces plateaux sont dotés de trous taraudés métriques pour le montage et d'un bouton indexé et d'un interrupteur à poussoir pour la commande manuelle en cas de besoin.

 

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Alimentation Universelle Isolée 48V, 6,5A #70-962 Nouveau €196,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
48V Universal Isolated PS, 3.7A #70-961 Nouveau €110,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
48V Universal Isolated PS, 1.2A #70-960 Nouveau €36,00   Demande de Devis