Les Grossisseurs de Poche à LED offrent des grossissements fixes de 2,25X à 30X sous forme de grossisseur de poche, de grossisseur à large champ de vision ou de loupe oculaire. Le grossisseur 5X, le grossisseur 10X et la loupe oculaire 20X sont tous dotés d’anneaux lumineux LED blancs entourant la lentille principale pour une répartition homogène de la lumière et une vision claire. En plus de l’anneaux lumineux LED blanc, le grossisseur à large champ de vision dispose d'un anneau lumineux LED UV 365 nm supplémentaire pour éclairer les objets fluorescents. Les Grossisseurs de Poche à LED sont alimentés par batterie, légères et ergonomiques pour une utilisation aisée. Ces grossisseurs sont idéaux pour une large gamme d'applications telles que l'inspection des défauts industriels, la médecine légale et l'assurance qualité.
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.