Produit ajouté au panier

Oculaire Grand Angle 10X

10X Widefield Eyepiece, #35-690

×
Stock #35-690 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€131,00
Qté 1-4
€131,00
Qté 5+
€124,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Widefield

Propriétés physiques et mécaniques

Dégagement Oculaire (mm):
20

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
25.00
Diaphragme de Champ (mm):
22
Grossisse-
ment:
10X

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Versions à Grand Champ et DIN-45 mm Disponibles
  • Les Versions à Grand Champ Offrent un Dioptre Ajustable
  • Trois Grossissements Standards

Les Oculaires de Microscopes se joignent à de nombreux microscopes avec des conceptions à doublet achromatique accompagné d’une seule lentille plan-convexe qui se font faces. Ces oculaires sont parfaits pour des objectifs achromatiques standards et des systèmes de microscopes verticaux, à fond clair. Les Oculaires de Microscopes sont disponibles en pièces détachées standards avec différents grossissements, distances focales et arrêts de champ. Des options de grossissement supplémentaires sont disponibles sur demande. Merci de nous contacter dès aujourd’hui pour nous faire part de vos besoins spécifiques.

Remarque : Les Oculaires de Microscopes sont vendus individuellement et pas en ensemble.

Informations Techniques

Dimensions (mm)
Stock No. A B C D
#35-689 30.1 24.5 10 28
#35-690 33.7 26.3 10 42
#35-691 19.6 26.3 10 40
#35-692 19.5 24.5 10 28

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Anneau de Retenue M21 x 0,5 pour Oculaire 35-689 #17-409 €22,00   Demande de Devis