Produit ajouté au panier

Grossisseur Peak 10X Éclairé à Base Transparente

×
Stock #39-114 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€59,50
Qté 1+
€59,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
2 Lenses

Propriétés physiques et mécaniques

Champ de Vision (pouces):
1.0
Diamètre de la Lentille Incluse (pouces):
0.875
Dimensions (pouces):
Illumination Assembly: 1.375 Dia. x 7 L
Hauteur (pouces):
1.62

Propriétés optiques

Grossisse-
ment:
10X
Distance de Travail (pouces):
1.0

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation:
2 C batteries

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Grossisseurs Peak à multiples lentilles
  • Parfaits pour une inspection rapide
  • Conception à focale fixe
  • Nécessite 2 piles « C » vendues séparément

Ces grossisseurs Peak à multiples lentilles offrent une qualité d'image supérieure et sont idéaux pour une rapide inspection. Se composent d'éléments optiques en verre dans une conception à focalisation fixe. La base transparente en acrylique permet la lumière ambiante d'éclairer le sujet. Ils incluent également un système d'illumination en interne (non retirable). Ils nécessitent 2 piles de type C, non incluses. Pèse 3.5 oz.; Dimensions de l'assemblée: 1-3/8," Dia. x 7" L.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Ampoule de Remplacement pour #39-114 et #39-115 #39-758 €9,25   Demande de Devis