Produit ajouté au panier

10X Nikon CFI60 TU Plan Epi Infinity Corrected Obj

See More by Nikon
#58-516: 10X Nikon CFI60 TU Plan Epi

#58-516: 10X Nikon CFI60 TU Plan Epi

×
Stock #58-516 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.165,00
Qté 1+
€1.165,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
MUE12100
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 200mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Nikon

Propriétés physiques et mécaniques

Champ de Vision (mm):
2.20
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
42.40
Diamètre Max. (mm):
29
Poids (g):
125.00

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.64mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
0.88mm
Distance Focale FL (mm):
20.00
Grossisse-
ment:
10X
Ouverture Numérique NA:
0.30
Pouvoir de Résolution (μm):
1.0
Profondeur de champ (μm):
3.06
Champ de Vision, Oculaire 25 Dia. de Champ (mm):
2.5
Champ de Vision, Oculaire 22 Dia. de Champ (mm):
2.2
Distance de Travail (mm):
17.5
Numéro de Champ:
22
Parfocal Length (mm):
60
Liquide d'Immersion :
N/A

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"

Filetage & montage

Filetage:
M25 x 0.75

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Excellente reproduction couleur
  • Longue distance de travail et ouverture numérique élevée
  • Contraste élevé avec éblouissement minima
  • Aucune déformation

Les Objectifs Nikon CFI60 Corrigés à l'Infini - Fond Clair, conçus pour répondre aux besoins d’imagerie les plus avancés, atteignent le point d'orgue de la technologie optique Nikon. Leur distance parfocale de 60 mm et diamètre barillet bien plus large permet à ces objectifs d’offrir une luminosité supérieure et la plus haute combinaison possible de distance de travail et d’ouverture numérique (pour dispersion lumineuse). Conçus pour corriger les abérrations axiales et latérales sur la totalité du champ de vision, ces objectifs produisent des images étant planes et claires avec contraste et résolution élevés.
Les Objectifs Nikon CFI60 Corrigés à l'Infini - Fond Clair ont une excellente reproduction des couleurs, sans contrainte. Ces objectifs de fond clair sont proposés dans des grossissements de 5X à 100X.

L’accessoire de tube objectif #58-520 peut être utilisé pour focaliser la lumière à partir de l’objectif corrigé à l’infini sur le plan image. Pour une performance optimale, la distance entre l’objectif tube et l’objectif devrait être entre 100-200 mm. Cet espace permet à des accessoires d’être insérés dans la trajectoire optique pour répondre aux besoins spécifiques. Cette Lentille Tube peut être intégrée dans les systèmes de monture C à le Boîtier Adaptateur Monture C pour Lentille Tube Nikon (#11-150).

Remarque : Les quatre vis à tête cylindrique hexagonale creuse doivent être retirées pour placer la lentille tube dans le Boîtier Adaptateur Monture C pour Lentille Tube Nikon.

Informations Techniques

Dimensions
  5X 10X 20X 50X 100X
A 29.0mm 29.0mm 29.0mm 30.0mm 30.0mm
B 36.3mm 42.4mm 40.9mm 48.9mm 55.4mm
C 20.0mm 17.0mm 22.5mm 21.5mm 21.5mm

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Boîtier Adaptateur Monture C pour Lentille Tube Nikon #11-150 €154,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Nikon 200mm Tube Lens #58-520 €476,00   Demande de Devis
  • En Stock