Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Objectifs de Microscope selon Norme Internationale peuvent être utilisés avec la plupart des grandes marques de microscopes qui utilisent des filetages de monture RMS. Notre offre de produits comprend des objectifs standard DIN 45 mm avec des conceptions achromatiques et semi-planes. La conception achromatique assure une correction de couleur appropriée pour les sources de lumière blanche à large bande, tandis que les conceptions semi-planes ont une caractéristique supplémentaire pour créer le champ d'image le plus plat. Les Objectifs de Microscope selon Norme Internationale comprennent des optiques à traitement AR pour assurer une transmission maximale et réduire les réflexions internes dans l'assemblage optique. Tous les objectifs 20X à 100X ont des extrémités avant à ressort (rétractables) pour éviter d'endommager les lames.
Remarque : L'immersion dans l'huile est recommandée pour tous les objectifs 100X avec une NA supérieure à 1,0 (#86-834).
Objectifs DIN Achromatique | |||
Grossissement | A | B | C |
4X | 23 mm | 24 mm | 21 mm |
10X | 44,3 mm | 24 mm | 21,5 mm |
20X | 47,5 mm | 24 mm | 22 mm |
40X | 48,5 mm | 24 mm | 22 mm |
60X | 48,1 mm | 24 mm | 22 mm |
100X | 48,5 mm | 24 mm | 22 mm |
Objectifs DIN Micro-Plan | |||
Grossissement | A | B | C |
4X | 34,3 mm | 25 mm | 21,5 mm |
10X | 42,4 mm | 25 mm | 23 mm |
40X | 48,1 mm | 25 mm | 23 mm |
100X | 48,7 mm | 25 mm | 23 mm |
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Huile d'Immersion à Basse Autofluorescence Olympus | #86-834 | €75,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.