Produit ajouté au panier

Kit Microscope Compact 120i 10X

10X 120i Compact Microscope Kit

10X 120i Compact Microscope Kit

×
Stock #71-033 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.500,00
Qté 1+
€1.500,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 120mm
Type:
Microscope Objective
Remarque:
Basic User Assembly Required
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Edmund Optics®
Contenu du Coffret:
QTY 1 of 15943, 18504, 28781

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
64.00
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
64.00
Diamètre Max. (mm):
35
Poids (g):
130

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.64mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
0.88mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
1.28mm
Distance Focale FL (mm):
12.00
Grossisse-
ment:
10X
Ouverture Numérique NA:
0.28
Pouvoir de Résolution (μm):
1.0
Profondeur de champ (μm):
3.60
Distance de Travail (mm):
14.7
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Numéro de Champ:
17.6
Parfocal Length (mm):
78.7

Filetage & montage

Filetage:
1" x 32 TPI

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
+10 to +40

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Performances optimisées jusqu'aux capteurs de 1,1"
  • Comprend l'Objectif Plan APO 120i, le Tube de Caméra de Monture C et l’Assemblage de Lentille Tube Compact.
  • Parfaits pour les applications des sciences de la vie et industrielles

Le Système d'Objectif Plan APO Corrigé à l’Infini 120i Edmund Optics® combine un Objectif de Microscope Plan APO Corrigé à l’infini 120i, une lentille tube compacte et un tube de caméra à monture C pour faciliter la sélection et l'achat. Associé à une caméra à monture C, ce système offre d'excellentes performances optiques tout en réduisant la taille, le poids et la longueur totale du système. Les objectifs corrigés à l’infini ont été conçus pour un capteur de 1,1" et offrent un grand champ de vision et une qualité d'image fiable pour les applications d'imagerie à haut débit. Le Système d’Objectifs Plan APO Corrigés à l’Infini 120i Edmund Optics® offre une planéité d'image et une correction de couleur exceptionnelles sur 400 à 700 nm. Ces objectifs sont idéaux pour une série d'applications dans le domaine des sciences de la vie et de la vision industrielle, notamment la microscopie, la cytométrie en flux, l'inspection pharmaceutique et l'inspection des chaînes de montage ou des défauts