Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

10mm, non traité, Prisme Angle Droit Silice Fondue UV H. Tolérance

TECHSPEC High Tolerance UV Fused Silica Right Angle Prisms

×
Stock #47-201 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€102,00
Qté 1-5
€102,00
Qté 6+
€91,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Right Angle Prism

Propriétés physiques et mécaniques

Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.1
Biseau:
Protective bevel as needed
Longueur de l'Hypoténuse (mm):
14.10
Longueur des Côtés (mm):
10.00

Propriétés optiques

Tolérance Angulaire (arcsec):
±40
Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
20-10
Tolérance Pyramide (arcmin):
±1
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2200
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.20

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Déviation de rayon de 90°
  • Image à gauche
  • Tolérance angulaire ±40 secondes d'arc
  • D'autres Prismes à Angle Droit sont disponibles

Les Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV aux Tolérances Étroites TECHSPEC®, comme la plupart d'autres prismes à angle droit, sont généralement utilisés pour plier le chemin d'une image ou pour rediriger la lumière à 90°. Cela produit une image à gauche et selon l'orientation du prisme, l'image peut être inversée ou retournée. Les prismes à angle droit peuvent également être utilisés en combinaison pour le déplacement d'une image/d'un faisceau. Les Les Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV aux Tolérances Étroites TECHSPEC® présentent une faible tolérance angulaire en seconde d'arc et sont fabriqués à partir de silice fondue UV de précision permettant une utilisation sur la globalité des spectres UV, visible et proche infrarouge. Les prismes sont proposés dans des longueurs de jambes allant de 5 à 25 mm.

Informations techniques

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.