Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Prismes Penta en N-BK7 TECHSPEC® sont des prismes à 5 faces amenant une déviation de rayon de 90° et une image à droite. Les surfaces réfléchissantes sont aluminisées. Un léger mouvement du prisme n'affecte pas l'angle droit réel sur lequel les rayons lumineux sont réfléchis, rendant le penta prisme l'outil optique idéal pour définir un angle droit dans un système optique. Les Prismes Penta en N-BK7 TECHSPEC® sont fabriqués à partir de N-BK7 de précision permettant une utilisation sur la totalité du spectre visible. Ces prismes sont proposés avec un traitement VIS 0º ou MgF2, dans une variété de tailles.
TECHSPEC® Penta Prism Dimensions | |||||
Stock No. | Coating | Dimensions | |||
A | B | ||||
#85-159 | VIS 0° | 0.50 | 0.60 | ||
#85-160 | VIS 0° | 1.00 | 1.20 | ||
#45-112 | MgF2 | 5.00 | 6.10 | ||
#48-595 | VIS 0° | ||||
#32-030 | MgF2 | 10.00 | 11.95 | ||
#48-596 | VIS 0° | ||||
#43-502 | MgF2 | 15.00 | 15.96 | ||
#48-597 | VIS 0° | ||||
#31-051 | MgF2 | 20.00 | 21.65 | ||
#48-598 | VIS 0° | ||||
#42-779 | MgF2 | 25.00 | 27.90 | ||
#47-458 | MgF2 | ||||
#48-599 | VIS 0° | ||||
#45-073 | MgF2 | 30.00 | 32.47 | ||
#48-600 | VIS 0° | ||||
#45-402 | MgF2 | 35.00 | 37.88 | ||
#48-601 | VIS 0° | ||||
#45-674 | MgF2 | 40.00 | 43.30 | ||
#48-602 | VIS 0° | ||||
#45-675 | MgF2 | 45.00 | 48.71 | ||
#48-603 | VIS 0° | ||||
#45-676 | MgF2 | 50.00 | 54.12 | ||
#47-459 | MgF2 | ||||
#48-604 | VIS 0° | ||||
![]() |
Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
Nos capacités comprennent :
En savoir plus sur nos capacités de fabrication sur mesure ou soumettre une demande ici.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.