Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Conique Traité Aluminium, 10 mm de dia.

×
Stock #45-939 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€396,00
Qté 1-5
€396,00
Qté 6+
€317,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Specialty Mirror
Remarque:
Coating on Cone Surface

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
10.00 +0.00/-0.05
Longueur (mm):
10.00
Tolérance Longueur (mm):
±0.1
Longueur Totale (mm):
15.0

Propriétés optiques

Tolérance Angulaire (arcmin):
±6
Traitement:
Protected Aluminum (400-700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Type de Traitement:
Metal
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Adaptés aux applications à 360°
  • Tolérance d’angle apex ±6 arcmin
  • Traitement en aluminium protégé

Les Miroirs Coniques TECHSPEC® sont excellents pour les systèmes laser et d'imagerie et pour les applications requérant une illumination à 360°. Ces miroirs se caractérisent par une tolérance d’angle apex de ±6 arcmin. Les miroirs coniques possèdent un sommet et une base polis mais une circonférence rugueuse. Les Miroirs Coniques TECHSPEC® sont traités en aluminium protégé (400-700 nm). Ces miroirs ont un diamètre de 10 mm.