Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Condenseur Asphérique Moulée Traitée NIR I, 10 mm de dia. x 8 mm FL

TECHSPEC Molded Aspheric Condenser Lenses

×
Stock #15-728 Contact
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€55,00
Qté 1-10
€55,00
Qté 11+
€48,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Condenser Lens
Remarque:
Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
10.00 +0.0/-0.2
Centrage (arcmin):
≤25
Ouverture Utile CA (mm):
8.78
Épaisseur au Bord ET (mm):
3.22
Épaisseur Centrale CT (mm):
6.79 ±0.30
Biseau:
Protective bevel as needed
Diamètre Asphère (mm):
10.00
Shape of Back Surface:
Plano

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
8.00 @ 587.6nm
Ouverture Numérique NA:
0.625
Distance Focale Arrière BFL (mm):
3.2
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Tolérance Distance Focale (%):
±5
Traitement:
NIR I (600-1050nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Qualité de Surface:
Molded Side: 5/3 x 0.4; E 0.2
Polished Side: 5/3 x 0.25; E 0.2
f/#:
0.8
Rayon R2 (mm):
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
600 - 1050
Conjugate Distance:
Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

  • Grandes Ouvertures Numériques
  • Documentation Exhaustive pour une Intégration OEM
  • Idéales pour les Applications d’Éclairage

Les Lentilles Condenseur Asphériques Moulées TECHSPEC® ont été conçues pour être intégrées dans le trajet d’illumination de l’instrumentation OEM. Disponibles en diamètres de 5 à 50 mm, les lentilles de petit diamètre sont idéales pour les appareils médicaux ou les instruments portatifs, tandis que des lentilles plus grosses sont généralement intégrées dans l’équipement analytique des paillasses. La surface asphérique frontale est moulée de manière à éliminer toutes aberrations sphériques, tandis que la seconde surface est meulée et polie pour améliorer sa performance. Des données techniques complètes et des schémas sont disponibles pour vous aider dans votre intégration de modèle.

Remarque : Pour des options de traitement personnalisé, merci de bien vouloir nous contacter.

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
10mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-554 €30,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Optiques Épaisses de Monture S, 10 mm de dia. Fixed #63-951 €37,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Monture de Lentilles, 25mm Dia. Extérieur, 10mm Dia. Optique Fixed #85-551 €42,75
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Optiques Épaisses de Monture C, 10 mm de dia. Fixed #63-980 €54,00